概览
产品详情
演示电路1750A是一款带电流检测功能的42V、2.5A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8611。LT8611是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在3.3V时瞬态电流功耗仅为2.5μA。该演示板具有3.8V至42V的输入电压范围,并提供3.3V (2.5A)的输出电压。
对于输入电源电流受限制的应用,如能量收集应用,可将电流限制移到输入侧。电路板上的ICTRL和IMON分别用于设置和监测调节电流。
文档
-
DC1750A - Schematic2012/6/14PDF41K
-
DC1750A - Demo Manual2012/6/14PDF268K
-
DC1750A - Design Files2012/6/14ZIP763K