概览
产品详情
该评估板已停产,不再建议使用。
演示电路 1687A 采用了 LTC3115-1,后者是一款高电压单片同步降压-升压型转换器。DC1687A 演示板具有两种用户可选操作模式:突发模式 (Burst Mode®) 操作和强制连续操作 (固定频率 PWM) (JP1)。还有一个准确的可编程 RUN 引脚,此引脚用于启用转换器 (JP2)。
DC1687A 在 2.7V 至 40V 的输入电压范围工作。该演示板的设计将输出电压设定为 5.0V。LTC3115-1 采用专有的低噪声开关算法,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下优化效率,并确保在操作模式之间实现无缝转换。
文档
-
DC1687A - Schematic2012/5/2PDF76K
-
DC1687A - Demo Manual2012/4/24PDF185K
-
DC1687A - Design Files2012/5/2ZIP813K