概览
产品详情
演示电路164是一款采用LTC1624开关稳压器控制器的恒频降压转换器。DC164非常适合各种便携式、工业、计算机和通信应用。在用户可选(通过跳线)的2.5V、3.3V或5V输出电压下能够提供高达3A的输出电流。输入电压范围为4.8V至28V(受外部MOSFET限制)。
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC164A - Demo Manual2009/9/24PDF226K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC164A - Design File2009/9/24ZIP159K