概览
产品详情
演示电路 1124 是一款采用 LT3591 并具有集成化肖特基二极管的 LED 驱动器。LT3591 是一款固定频率升压型电流模式 DC/DC 转换器,可在 20mA 电流下驱动多达 10 个串联白光 LED。该演示板的输入电压范围为 3V 至 9V。提供了 42V (典型值) LED 开路保护功能。
LT3591 的高端电流检测功能支持“单线式”电流源,也就是说,LED 灯串的低端可以在任何位置回接至地。
相关产品
文档
-
DC1124A - Schematic2009/9/24PDF27K
-
DC1124A - Demo Manual2009/9/24PDF173K
-
DC1124A - Design File2009/9/24ZIP908K