概览

优势和特点

  • PC控制的I/O平台
  • USB供电
  • 为评估板提供2.5V、3.3V、5V电压
  • SPI总线:8MHz突发模式
  • I²C/2线总线:快速400kHz/标准100kHz
  • 可选1.5kΩ I²C总线上拉电阻

产品详情

Maxim命令模块(CMAXQUSB)通过USB接收来自IBM PC的命令,并提供SPI™或SMBus™/I²C兼容接口。使用CMAXQUSB的Maxim评估板(EV kit)需要用户软件,并且可以与评估系统(EV system)一起订购。评估系统的定购信息参见相应评估板的数据资料。

评估板与接口板(如CMAXQUSB)、用户软件一起构成了评估系统。快速入门及详细操作指南参见相应评估板的使用资料。

CMAXUSB不支持MAXQ2000的开发。要进行MAXQ2000开发,请使用MAXQ2000评估板。

CMAXQUSB已在Windows® 98第二版、2000及XP®环境下进行了测试。