概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF6650 的功能完备的评估板
  • 单电源:5.6 V(需要 1 A 容量)
  • ACE 控制软件

产品详情

ADRF6650-EVALZ 是一款 4 层 Rogers 印刷电路板 (PCB),可用于评估 ADRF6650 的性能。图 1 中显示了该评估板的照片。该评估板包含 ADRF6650(适用于 SDP-S 控制器板的连接器)、电源连接器、稳压器和微型 A (SMA) 连接器。该评估板需要使用 SDP-S 控制器板才能对套件进行软件编程。

ADRF6650 是一款高性能双路下变频器,集成了混频器、数字交换衰减器、数字可变增益放大器 (DVGA)、锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。该套件使用宽带方波限制本地振荡器 (LO) 放大器实现 450 MHz 至 2700 MHz 的 RF 带宽。与传统窄带正弦波 LO 放大器解决方案不同,ADRF6650 可在 450 MHz 至 2900 MHz 的带宽范围内支持在高于或低于 RF 输入的条件下应用 LO。

本用户指南介绍 ADRF6650-EVALZ 评估板和软件。有关完整的详细信息,请参阅 ADRF6650 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
199 KB
ACE plug-in for Board.ADRF6650 1.2020.20200 [8月 18 20]
Plugin to support the ADRF6650-EVALZ evaluation board.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.