概览
优势和特点
- 工作电压范围:4.5V 至 60V
- 输入端并联一个瞬态电压抑制(TVS)二极管,输出端并联一个肖特基二极管。
- 评估欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、三种限流类型和限流阈值
- 欠压锁定 (UVLO) 设置为 4.5V
- 过压锁定 (OVLO) 设置为 36V
- 跳线可配置电流限制(默认设置为 250mA)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADPL86610 评估套件(EV 套件)是一个完全组装和测试的电路板,演示了 ADPL86610 4.5V 至 60V、250mA 限流器,具有过压 (OV)、欠压 (UV) 和反向保护功能,采用 10 引脚薄型双扁平无引脚裸露焊盘 (TDFN-EP) 封装。EV 套件可以配置为演示可调过压、欠压、不同电流限制类型和不同电流限制阈值。
相关产品
使用入门
推荐设备
- ADPL86610 EV 套件
- 60V 直流电源
- 万用表
- 可调负载(0A 至 1A)
- USB-A 公头转 USB-B 公头连接线或 5V 直流电源
文档
-
ADPL86610EVKIT Gerber Files2025/11/6ZIP1 MB