概览
优势和特点
- 带有集成杂散磁场屏蔽的磁体组件
- 可选的 PCB 安装杂散磁场屏蔽
- 5mT 下的磁杂散场屏蔽效能
- ADMAGB3476 和 ADMAGMECH04 ≈ 88%
- ADMAGB3476 仅 ≈ 59 %
- 低角滞后
- 16mT 至 31mT 工作范围
- −40°C 至 +125°C 温度范围
- 工业和汽车应用
推荐的磁铁供应商是 Max Baermann GmbH。
Max Baermann GmbH - 最高精度的磁铁制造
产品详情
ADMAGB3476 和 ADMAGMECH04 为维持 ADMT4000 的磁窗要求提供了强大的解决方案。集成屏蔽可防止杂散磁场,这对于精确测量至关重要。集成磁屏蔽随磁铁旋转,从而产生低角滞后。该磁铁由钐钴 (SmCo) 制成,可在整个温度范围内保持 ADMT4000 的磁性操作窗口。
应用
- ADMT4000 无电源多圈绝对位置传感器
- 非接触式位置测量
- 无刷直流电机控制和定位
- 执行器控制和定位
相关产品
文档
-
ADMAG3476 Assembly Drawing2025/7/1PDF74K
-
ADMAG3476-EVAL .Step File2025/8/15ZIP75 K