概览
优势和特点
- 紧凑型,尺寸为 31.24mm x 12.83mm 的 PCB
- 支持 1 Hz 至 1.5 MHz 的阻抗测量
- 典型相对精度:0.015% - 0.2%
- 支持电流驱动或电压驱动的激励模式
- 16 位采集通道
- 由单个 5V 电源供电
- 提供 UART 接口(具备 BLE 5.2、USB 和 SPI 的硬件支持能力,但未实现相关功能)
- 旨在帮助满足 IEC 60601-1*的泄漏要求
- 6 种显示模式格式(R/X、Z/θ(度)、Z/θ(弧度)、G/B、Y/θ(度)、Y/θ(弧度))
- 提供命令行、图形用户界面 (GUI) 以及 Python API,便于系统评估与数据采集
- USB-C 连接器可为主机 PC 提供电源和串行通信。
- 提供 DIN 和 SMA 连接器,用于与外部负载连接
- 板载负载带有跳线配置,无需外部元件或连接即可进行测试和评估。
*当前硬件实现取决于电压驱动水平。根据应用规格和电压驱动需求,可以对硬件进行修改以限制电流。
产品详情
AD-IMP2501-SL 是一款阻抗分析仪演示器和技术评估系统,由 AD-IMP2501DBZ-SL 和 AD-IMP2501EBZ-SL 电路板组成。
AD-IMP2501EBZ-SL 是一款载板,可简化主机 PC 通信接口、支持多种电气负载连接,并使系统搭建/调试更加便捷。
AD-IMP2501DBZ-SL 是电阻抗谱模块,支持四极阻抗测量。该模块集成了 0–2.4V、1Hz 至 1.5MHz 的交流波形激励生成、差分电压测量、电流回路测量,以及基于 120MHz Arm Cortex M4 微处理器的完整阻抗处理能力。所有零件都集成在不足 400mm² 的 PCB 板上。
应用
- 手术器械
- 手术组织感测
- 医疗诊断和生命科学设备
- 生物阻抗和生命体征应用
- 电子测试系统
- 化学系统
- 实验室台式感测应用
- 工业界或学术界的研究
文档
-
AD-IMP2501-SL - Design Files2026/4/24ZIP3 MB
-
AD-IMP2501-SL User Guide (Github)2026/4/24