概览
优势和特点
- 3 A 短路输出能力
- 输出功率套件电阻:<3 Ω
- 输出电压范围至 35 V
- 输出和输入欠压锁定 (UVLO)
- 焊盘布置适合多种开关类型
- 焊盘布置适合外部串联栅极电阻
- 螺纹端子易于连接
- 布置用于容性负载测试
- 可以使用跳线轻松进行压摆率设置
产品详情
EVAL-ADuM4122EBZ 评估板支持具有压摆率控制功能的 ADuM4122 隔离式栅极驱动器。 iCoupler® 技术在 ADuM4122 输入信号和输出栅极驱动器之间实现隔离。该评估板提供用于配置不同驱动条件的跳线和螺丝端子。EVAL-ADuM4122EBZ 板可处理 VIN+ 和 SRC 引脚上的方波和直流值。
ADuM4122 可在高达 35 V 的电压下工作。VIN+ 引脚上的逻辑电平电压控制 VOUT 输出。 SRC 引脚可控制 VOUT_SRC 引脚是设置为高阻抗还是遵循用户在 VIN+ 上提供的脉宽调制 (PWM) 输入的逻辑。当外部串联栅极电阻与来自 VOUT 和 VOUT_SRC 引脚的输出相结合时,一个隔离式栅极驱动器就能够具有两个可轻松选择的压摆率。
EVAL-ADuM4122EBZ 板可测试套件的传播延迟、驱动强度、压摆率选择和输入逻辑。
有关 ADuM4122 的完整信息,请参阅 ADuM4122 数据手册,使用评估板时应同时参阅该数据手册和本用户指南。