概览
优势和特点
- 灵活的惯性传感器评估平台
- 单个主板采用可互换卫星板工作
- 将DUT与控制器隔离,实现精确的环境测试
- 文件数据记录的连续流
- 用于供电与通信的标准USB电缆
- 基于PC的图形用户界面(GUI)
- 快速、简单安装
产品详情
iMEMS® ADXL372惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。
ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。有两种母板,一种名为–M,另一种名为–MLP。–M与–MLP之间的区别仅仅在于分流电阻R13和增益电阻R17,它们用于检测DUT(受测试器件)的功耗。EVAL-ADXL372-M使用–M母板。由于ADXL372与ADXL362引脚兼容,ADXL362卫星板可重复用于ADXL372。
EVAL-ADXL372Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXL372Z-S卫星板。还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。
文档
-
EVAL-ADXL372Z-M User Guide (Rev. 0)2018/2/27PDF795 K