概览
产品详情
EVAL-ADXL314-SDP是一款简单易用的客户评估系统,允许用户对ADXL314加速度计进行快速测试和评估。该系统包含主板(EVAL-SDP-CB1Z评估平台)、接口板(EVAL-SDP-INTERZ)和卫星板(EVAL-ADXL314Z分线板)。
EVAL-SDP-CB1Z板也称为“SDP-B”,通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。SDP-B与接口板(EVAL-SDP-INTERZ)相连并提供信号调理和电气连接,通过电缆与卫星板(EVAL-ADXL314Z)进行通信。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。通过将各电路板分离,可减轻因其他元件的温度和湿度影响而造成的数据损坏。
主板和接口板也与EVAL-ADXL312Z和EVAL-ADXL313Z分线板兼容。
EVAL-ADXL314-SDP客户评估系统配备所有必要电缆和连接器。此套件的每个器件可以单独购买。
文档
-
EVAL-ADXL314-SDP User Guide2022/6/13WIKI