概览

产品详情

演示电路 2990A 采用 LTC3307A 5 V 3 A 同步降压型 Silent Switcher®,作为 2 MHz 3.3 V 至 1.2 V 3 A 降压稳压器工作。LTC3307A 支持 0.5 V 至 VIN 的可调输出电压,工作频率为 1 MHz 至 3 MHz。LTC3307A 是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。凭借 22 ns 的最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换比率。

DC2990A 的工作模式可以选择脉冲、跳跃或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置到 FC/SYNC 位置将允许 LTC3307A 与 1 MHz 至 3 MHz 的时钟频率同步。LTC3307A 在与外部时钟同步时将以强制连续模式运行。通过使用 0 Ω 电阻器 R9 将 RT 连接到 VIN,将 DC2990A 设置为固定的 2 MHz 频率。频率可轻松更改,方法是拆除 R9 并在 R4 位置设置适当的电阻器以得到所需的频率。有关所需开关频率的适当 RT 值,请参阅 LTC3307A 数据手册。

DC2990A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。可通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI 测试结果”部分。EMI 性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。

LTC3307A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3307A 组装在 2 mm × 2 mm LQFN 封装中,该封装具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低 EMI PCB 布局”部分中提供了用于实现低 EMI 运行和最大热性能的布局建议。

效率与负载图显示了在 Burst Mode 运行模式下工作时,3.3 V 输入电路的效率和功率损失。