概览

优势和特点

评估板包括:
  • MicroPHY MII演示板
  • 演示板元件列表
  • P.C.B Gerber文件
  • 演示板原理图
  • MicroPHY数据资料

产品详情

78Q21x3-DB设计用于评估10/100BASE-TX M位/秒高速以太网MII接口适配器。Teridian生产的78Q2123或78Q2133 MicroPHY收发器提供网络物理接口和MII (媒体无关接口)接口。

Teridian Semiconductor的MicroPHY是一款自动检测、自动切换的10/100BASE-TX高速以太网收发器,器件采用全双工工作模式。可直接与IEEE®-802.3u MII端口连接,支持全功能MII管理,提供扩展寄存器组。MicroPHY的五位PHY地址默认为0x001。MicroPHY通过1:1变压器与CAT5 UTP电缆连接。

收发器的发送器包括片上脉冲成型器和低功耗线路驱动器。接收器集成了先进的实时自适应均衡、自适应直流失调调整电路和基线漂移修正电路。智能化静噪电路进一步提高了接收器的噪声抑制。器件支持全功能自动协商或并行检测模式。

演示板需要+3.3V电源供电。

应用

  • 数字录像机/播放器
  • 1080P/1080i高清DTV
  • 高性能卫星机顶盒、有线电视机顶盒、IPTV机顶盒
  • IP-PVR和视频分布系统
  • 多媒体住宅网关