概览
优势和特点
评估板包括:- 78Q2120C09 MII演示板
- 演示板元件列表
- P.C.B Gerber文件
- 演示板原理图
- 78Q2120C09数据资料
产品详情
78Q2120C09-DB设计用于评估10/100BASE-TX M位/秒高速以太网MII接口适配器。78Q2120C09收发器提供网络物理接口和MII (媒体无关接口)接口。
Teridian Semiconductor的78Q2120C09是一款自动检测、自动切换的10/100BASE-TX高速以太网收发器,器件采用全双工工作模式。可直接与IEEE®-802.3u MII端口连接,支持全功能MII管理,提供扩展寄存器组。五位可配置PHY地址适用于多个PHY结构。78Q2120C09通过1:1变压器与CAT5 UTP电缆连接。
收发器的发送器包括片上脉冲成型器和低功耗线路驱动器。接收器集成了先进的实时自适应均衡、自适应直流失调调整电路和基线漂移修正电路。智能化静噪电路进一步提高了接收器的噪声抑制。器件支持全功能自动协商或并行检测模式。
78Q2120C09采用0.18µm CMOS技术,工作电压为+3.3V。智能电源管理和关断模式有效节省功耗。演示板工作需要+3.3V电源供电。
应用
- 消费类电子
- IP摄像机
- 打印服务器
文档
-
78Q2120C09DB: Evaluation Kit for the 78Q2120C Data Sheet (Rev. 1)2010/7/27PDF274K