概览
优势和特点
- 可方便评估78P2352
- 包含配置插头和双列直插开关,用于HW控制选择
- 两个通道的链路状态指示LED
- 可以选择使用板载晶体振荡器或外部参考时钟
- 17.408MHz和19.44MHz板载晶体振荡器便于评估PDH和SDN/SONET应用
- 48引脚连接器用于并行(半字节)接口
- SMA连接器用于串行(LVPECL)接口
- 3.3V电源供电
产品详情
78P2352演示板可以简化对78P2352线路接口单元(LIU)电气特性(同轴传输)的评估。利用电路板的插头和双列直插开关可以方便地将演示板配置在不同的工作模式。在排线的一侧,包含了所有支持CMI信号在75Ω同轴电缆上发送、接收的分立元件。
必要时,可以安装其它分立元件用于支持光纤线路连接。
应用
- 添加/卸载多路复用器(ADM)
- 局端互联
- 数字微波无线装置
- DSLAM
- 多服务交换机
文档
-
78P2352DB: 78P2352 Demo Board Data Sheet (Rev. 1)2010/7/28PDF371K