概览

优势和特点

评估板包括:
  • 78M6618 PDU1_DIFF评估板
  • 通用交流或12V直流电源供电,带有全球通用插头适配器
  • ICE适配器板
  • USB A/B电缆

产品详情

Teridian™ 78M6618 PDU1评估板是一款低成本电源分配单元(PDU),安装了78M6618片上系统(SoC)。78M6618监测交流电压和8路负载电流,并控制内部8路负载继电器开关。嵌入固件计算RMS电压、RMS负载电流、功率、VA、VAR以及功率因数。通过USB接口向PC机实时发送数据,显示在Windows®图形用户界面(GUI)。通过78M6618的UART接口连接评估板上的隔离USB接口IC。本文档对评估板(印有“78M6618 PDU1_DIFF”)进行了说明,该电路板可完全替代之前的78M668 PDU1评估板。

应用

  • 商场电源分配单元
  • 消费类电源分配单元
  • 安装板

相关产品