概览

优势和特点

78M6613单相评估演示系统包括:
  • 78M6613单相评估板
  • USB电缆配件USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • CD包括HPL软件和相关文档

产品详情

Teridian™的78M6613单相评估板是用于测量大功率单相(或两相)负载的电测量单元。评估板安装了78M6613功率和能量测量IC,IC内部预先装载了用于监测大功率负载的HPL固件。评估板通过USB电缆连接到PC。78M6613的UART TX和RX信号可以通过一个接头与外部控制器或无线通信模块通信。能量测量数据和状态信息可通过串口回读。

可通过基于Windows®的图形用户界面(GUI)简化下列数据测量和控制:

  • 功率、电流、电压及功率因数
  • 交流电频率和相位信息
  • 报警指示
  • 可编程报警门限和继电器输出

应用

  • 楼宇自动化
  • 消费类产品
  • 家庭自动化
  • 室内/室外照明