概览
优势和特点
评估套件包括:- 73S1217F评估板:4层、矩形PWB,如完整数据资料中的图1所示(识别码为E1217FN12B1,B版),带有73S1217F并预先装载了USB CCID应用程序
- USB电缆:A-B、公/母接头、长度为2米(Digi-Key AE9932-ND)
- 5 V直流电源
- CD包括技术文档(数据资料和用户指南)、软件API库、评估程序及使用说明
产品详情
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73S1217F评估板用于演示智能卡控制器73S1217F的性能。该评估板可独立工作,也可作为开发平台使用。
73S1217F评估板可通过编程运行任何Teridian提供的完备的应用程序,也可以运行用户开发的定制应用程序。Teridian提供其USB CCID应用程序,预先装载到电路板,CD包含EMV测试应用程序。
应用程序可通过在电路仿真器(ICE)或通过TSC闪存编程模块TFP2下载。作为开发工具,该评估板可与ICE配合工作,用于开发、调试基于73S1217F的嵌入式系统。
应用
- 手持式PINpad智能卡读卡器(电池和/或USB总线供电;连接、未连接USB和/或串口)
- 智能读卡器
- 智能卡和SIM卡读卡器
- USB读取器和USB钥匙
文档
-
UG-4783: 73S1217F Evaluation Board Lite Quick Start Guide2010/7/28PDF114K
-
UG-4776: 73S1215F, 73S1217F Device Firmware Upgrade Host Driver/Application Development User's Guide2010/7/28PDF104K
-
UG-4775: 73S12xxF USB-CCID Linux DFU Host Application User's Guide2010/7/28PDF91K
-
UG-4779: 73S1215F, 73S1217F CCID USB Linux Driver Installation Guide2010/7/28PDF158K
-
UG-4777: 73S12xxF USB-CCID Host GUI User's Guide2010/7/28PDF846K
-
UG-4782: 73S1217F Evaluation Board Quick Start Guide2010/7/28PDF167K
-
UG-4778: 73S1215F, 73S1217F Windows XP 32 USB CCID and DFU Drivers Installation Guide2010/7/28PDF1M
-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide2010/7/27PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide2010/7/27PDF1M
-
73S1217FEB: 73S1217F Evaluation Board Data Sheet (Rev. 2)2010/7/27PDF1M