概览
优势和特点
评估板简装版包括:- 73S1210F ELMS板带有73S1210F并预先装载了完备的PCCID程序(4层、矩形PWB)
- 5 V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头ID (CUI Inc.—EPS050100-P6P)
- 串行电缆:DB9、公/母接头、长度为2米(Digi-Key AE1379-ND)
- CD包括技术文档(数据资料和用户指南)、软件API库、评估程序及使用说明
- 73S1210F多SAM评估板简装版快速入门指南手册
产品详情
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73S1210F多SAM评估板简装版用于演示智能卡控制器73S1210F的性能。该评估板可独立工作,也可作为开发平台使用。
多SAM (MS)板经过特殊配置,采用一个8010C接口器件支持多达5个智能卡:1个全尺寸(信用卡)和4个SIM/SAM卡。这种多SIM/SAM卡配置能够增加使用限制,在完整数据资料的第4.6节给出了详细说明。
73S1210F多SAM评估板简装版可通过编程运行任何Teridian提供的完备的应用程序,也可以运行用户开发的定制应用程序。Teridian提供其伪CCID应用程序,预先装载到电路板,CD包含EVM测试应用程序。
应用程序可通过在电路仿真器(ICE)或通过TSC闪存编程模块TFP2下载。作为开发工具,该评估板可与ICE配合工作,用于开发、调试基于73S1210F的嵌入式系统。
应用
- 数字识别(安全登录,政府ID)
- 支付电话
- PINpad智能卡读卡器
- POS终端
- 个人无线设备的SIM卡读卡器
- 销售机
文档
-
UG-4774: 73S1210F Multi-SAM Evaluation Board Lite Quick Start Guide2010/7/28PDF121K
-
UG-4772: 73S1210F Evaluation Board Lite Quick Start Guide2010/7/28PDF125K
-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide2010/7/27PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide2010/7/27PDF1M