概览

优势和特点

演示板的基本连接
  • 使用所提供的主板和5V电源
  • 主板带有3.3V稳压器,为73M2901CE演示板供电
  • 主板还带有RS-232电平转换器和DEC连接器,用于连接演示板与PC或其它终端设备
  • 采用标准的PC终端仿真程序与73M2901CE演示板通信,完整的命令列表请参考73M2901CE AT命令用户指南
  • 在终端输入“AT”,以1200bps至9.6Kbps之间的任何速率验证与调制解调器的通信是否正常,一旦正确建立通信,73M2901CE调制解调器将返回“OK”
  • 将RJ-11连接器连接至电话网仿真器或专用交换机(BPX)。该演示板虽然符合电信标准的所有要求,但未经过授权认证。因此,73M2901CE演示板不能连接到外部电话网络

产品详情

Teridian Semiconductor Corporation的73M2901CE演示板是用于评估73M2901CE单芯片调制解调器IC的平台。演示板安装了73M2901CE集成电路,可通过COM1或COM2 RS-232电平串口以及超级终端等标准通信软件包由PC控制。

该文档介绍了所提供的两个演示板配置:73M2901CE-EVM-600和73M2901CE-EVM-WW。

73M2901CE EVM-600采用600Ω终端匹配电阻,适合美国和日本市场需求。该电路板设计支持U.S.第68章、USA和AS/ACIF S002:2001标准。

73M2901CE EVM-WW具有可选择的匹配终端,能够适应不同国家的应用。该电路板设计支持FCC第68章、ETSI TS 203、JATE和AS/ACIF S002:2001标准。

应用

  • 自动取款机
  • 嵌入式调制解调器应用,医疗、工业遥感设备等
  • 支付电话
  • POS终端
  • 卫星机顶盒
  • 智能读卡器
  • 电表