概览

优势和特点

73M1966B评估套件包括:
  • 73M1966演示主板(D版)
  • 73M1966B演示板(D1966P11A,D3版)
  • GUI并行接口电缆
  • 交流转直流变压器插头
  • CD包括GUI软件以及相关文档

产品详情

73M1966B评估套件是73M1966B用户评估系统。该系统设计配合Wandel & Goltermann PCM-4等标准的PCM通道测试装置使用,但也可以作为独立的评估平台。该评估套件包括73M1966演示主板、73M1966B演示板以及Teridian图形用户界面(GUI)。所推荐的Wandel & Goltermann PCM-4测试装置为自动测试系统,用于分析73M1966B的性能。利用个人电脑通过GUI配置73M1966B的控制寄存器、读取状态信息。

通过PCM通道测试装置,该评估套件可用于演示73M1966B的功能并对其进行性能评估,测试装置提供用于分析双向通道、满足A定律或µ定律的数据源。

本文档需要配合列在Related Documentation部分的文件使用。注意,该文档并没有介绍73M1966B演示板的设置和配置,请参考73M1966B演示板用户手册。关于Teridian图形用户界面的说明,请参考73M1866B/73M1966B GUI User Guide

应用

  • 模拟电话适配器
  • 聚合媒体网关
  • 综合接入设备
  • PSTN通信线路,支持VoIP设备
  • 住宅/CPE网关
  • 小型和中等规模企业设备,集成服务路由器
  • VoIP