概览

优势和特点

73M1966B演示板包括:
  • 73M1966B演示板(D3版)
  • GUI接口电缆(包含在73M1966B-EVM和73M1966B-DB-C中)
  • CD包含以下文档:
    • 73M1966B演示板用户手册(本文档)
    • 73M1866B/73M1966B数据资料
    • 73M1966B GUI用户指南(包含在73M1966B-EVM和73M1966B-DB-C中)
    • 73M1966布局指南
    • 73M1x66全球标准兼容性设计指南
    • 关于PCM连接的应用笔记

产品详情

73M1966B演示板能够配合73M1966/1866演示主板使用,也可以通过适当的连接器或“蓝线”将其移植到目标应用系统。有效电路与73M1866B keychain板相同,只是可以提供GUI接口电缆的连接器。如果订购时特别注明,GUI电缆可以包含在73M1966B评估套件和演示板套件内。

应用

  • 模拟电话适配器
  • 聚合媒体网关
  • 综合接入设备
  • PSTN通信线路,支持VoIP设备
  • 住宅/CPE网关
  • 小型和中等规模企业设备,集成服务路由器
  • VoIP