概览

优势和特点

评估板包括:
  • 调制解调模拟前端(MAFE),采用20针直角连接器与目标DSP或CPU系统连接
  • 通过3.3V电源插座由目标系统或者外部电源为电路板供电

产品详情

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73M1903C评估板是带有DAA的调制解调器模拟前端评估板,用于评估73M1903C器件。该器件能够在市场上流行的DSP或CPU系统上实现高达V.90的调制和解调。

73M1903C评估板安装了73M1903C集成电路;US、CTR21或支持全球标准、用于连接电话线的DAA电路;在通话期间用于线路监测的音频放大器和扬声器。评估板可评估通用调制解调应用中的73M1903C调制解调模拟前端,提供与通用DSP或CPU系统的接口。

应用

  • 自动取款机
  • 局端服务器调制解调器
  • 传真机
  • 游戏控制台
  • 因特网应用
  • 多功能外设(MFP)
  • 个人录像机(PVR)
  • POS终端
  • 机顶盒