概览

优势和特点

评估套件包括:
  • 71M6521演示板:带有预装演示程序的71M6521FE IC
  • 高度可靠的检流电阻,连接在演示板上
  • 调试板
  • 两个5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(Switchcraft 712A)
  • 串行电缆、DB9、公/母接头、2m电缆(Digi-Key AE1020-ND)
  • CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码以及使用说明
  • 适配器PCB (ICE连接器,连接6X1插头,只提供D6521T4A10)
  • 连接器适配器,用于5 VDC电源(D6521T4A10,可选)

产品详情

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的71M6521演示板用于验证电表IC,评估71M6521器件在单相电表中的应用。该演示板安装了71M6521集成电路和外围电路,包括:串行EEPROM、仿真端口以及板上电源和调试板,可以通过RS232口连接PC。该演示板用于评估71M6521电表控制芯片的测量精度以及整体系统的性能。

该演示板在71M6521 IC闪存存储器中预先安装了演示程序(文件名为6521_demo.hex)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路和CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。

应用

  • 住宅表计:0.5%精度