MAX1472 ASK发送器的输出匹配网络设计
Abstract
该应用笔记介绍了一个MAX1472的输出匹配网络以及匹配网络中的元件值。MAX1472为300MHz至450MHz低功耗、基于晶体的ASK发送器,独特的设计架构能够提供优异的调制深度、更快速地建立频率以及更高的发射频率容限,有效降低了温度的影响。本文还介绍了MAX1472配合所提供的匹配网络后能够输出的功率和效率。
MAX1472是以晶体为参考时钟的锁相环发送器,设计用于发送300MHz至450MHz频段的OOK/ASK数据。器件最高可支持100kbps的数据速率。系统匹配在50Ω时,MAX1472 PA能够提供大于+10dBm的输出功率,并保持高于43%的效率。基于晶体的架构使MAX1472避免了声表发送器面临的许多问题,能够提供更大的调制深度、较快的频率设置、更高的发送频率容限,并且降低了温度的影响。
MAX1472的功率放大器(PA)为高效、漏极开路放大器。采用适当的输出匹配网络,PA可以驱动宽范围的阻抗,包括小尺寸环形PCB天线及其它任何50Ω天线。图1所示为推荐的50Ω系统的匹配网络。匹配网络将50Ω负载转换成PA输出端口的较高阻抗,并构成一个带通滤波器,衰减了高次谐波。

图1. MAX1472应用电路。
表1给出了四个常用频率下的输出匹配网络的元件值,这些数值用于MAX1472评估板(EV kit)。实际应用中,考虑到PCB的寄生电感和电容,需要对这些数值进行微调。
| - | fRF = 315MHz | fRF = 345MHz | fRF = 385MHz | fRF = 433.92MHz |
| C1 | 15pF | 10pF | 10pF | 7pF |
| C2 | 22pF | 18pF | 15pF | 12pF |
| C3 | 15pF | 15pF | 12pF | 10pF |
| L1 | 27nH | 27nH | 24nH | 22nH |
| L2 | 22nH | 18nH | 18nH | 15nH |
| fXTAL | 9.84375MHz | 10.78125MHz | 12.03125MHz | 13.56000MHz |
图2、图3和图4给出了MAX1472在上述匹配网络配置下的输出功率和效率曲线。

图2. 连续波下,效率与电源电压的关系曲线。

图3. 50% OOK信号时,效率与电源电压的关系曲线。

图4. 输出功率与电源电压的关系曲线。