MAX1846/MAX1847反相DC-DC变换器的补偿计算器

Abstract

本Excel电子数据表可以根据具体应用的要求和元件参数,计算MAX1846/MAX1847的补偿元件。

补偿计算器数据表可以根据具体应用的要求和元件参数,计算MAX1846/MAX1847补偿元件参数。用户将数据输入到B列,蓝色区域。计算数值用红色标记。

反相调节器

补偿计算器数据表格使用非常方便。下表列出了所需要的信息,或要计算的参数。只需将信息输入B列,数据表会自动进行计算。

B2:选择RFREQ (频率设置电阻)。
D2:计算的开关频率(FOSC)。
B3:输入最大输入电压。
B4:输入最小输入电压。
B5:输入输出电压,VOUT (必须为负)。
B6:输入最大输出电流。
D6:计算得到的等效电阻负载。
B7:PFET在最大峰值电流时的VDS估值(0.1V)。
B8:检流电压的估值(0.1V)。
D8:计算得到的最小占空比。
B9:输出二极管D1的压降估值(0.5V)。
D9:计算得到的最大占空比。
G9:假设效率为80%时,计算得到的输入纹波电流RMS。
D10:计算得到的电感纹波电流(IRIPPLE),假设VIN最大、LIR = 0.4。
D11:计算得到的电感值L。
G10:计算得到的输出纹波电流RMS。
F11:计算得到的最小电感值(当占空比大于50%时)。
B12:输入电感值(最接近的电感标准值,取较低数值,但大于LMIN)。
D12:计算得到的电感直流电流(ILDC)。
D13:计算得到的电感纹波电流(ILPEAK)。
F13:计算得到的电感峰值电流。
H13:计算得到的检流电阻值(RCS)。
B14:下端反馈电阻值,R2。
D14:计算得到的上端反馈电阻值,R1。
B15:输入上端反馈电阻值(最接近的标准电阻值,取较高数值)。
D15:计算COUT,峰值纹波电压1% (ESR除外)。
B16:输入检流电阻值(最接近的标准电阻值,取较高数值)。
B17:输入输出电容值,COUT (最接近的标准电阻值,取较高数值)。
D17:得到的输出极点频率(POUT1)。
B18:输入输出电容的ESR (RESR)。
D19:计算得到的直流开环增益(ADC)。
B20:输入补偿频率(ZESR),低于FOSC (G20)和FESR (H20)。
D21:计算得到的补偿电容值,CFB。
G22:计算得到的右半平面零点(ZRHP)频率。
H22:计算得到的奈奎斯特限制(POUT2)。
I22:计算得到的输出滤波器截止频率(OUTFIL)。
B22:输入环路交叉频率(FCROSS),低于ZRHP (G22),POUT2 (H22)。
B23:输入最接近的标准电容值CFB,取较小数值。
D23:得到的补偿电阻值,RCOMP。
B24:输入补偿电阻值,RCOMP (最接近的标准值,取较低数值)。
D24:得到的补偿电容值,CCOMP。
B25:输入补偿电容值,CCOMP (最接近的标准电容值,取较高数值)。
D25:基于补偿元件,重新计算得到的POUT1频率。
D26:计算得到的滚降电容,CCOMP2。