客户案例研究
TPI客户成功案例
Trusted Positioning采用ADI公司的iSensor MEMS惯性传感技术,提供持续、精准且经济的定位与导航平台解决方案
下载案例研究 (PDF)
Trusted Positioning的惯性/无线导航软件平台解决了当今众多导航与定位系统面临的一个根本性问题:即如何以持续、精准且经济的方式,为部署于室内或室外等GPS信号受限环境中的应用提供支持。Trusted Positioning主要面向机器控制与导航应用,此类应用可通过集成经济型惯性系统来提升性能;也面向目前正使用光纤陀螺仪(FOG)等昂贵高精度惯性系统的应用,此类应用可接受约20%的性能折损,以换取成本仅为原方案几分之一的替代解决方案。此产品组合采用了无线系统(如全球导航卫星系统(GNSS)或WiFi)与ADI公司的MEMS惯性传感技术。
该公司的可信车载导航仪(T-VN)和可信机器导航仪(T-MN)产品采用ADI公司的 ADIS16485 iSensor® MEMS惯性测量单元(IMU),可实现高精度的运动测量。即使在GPS信号不可用或中断的情况下,仍能维持持续、精准的定位数据流,从而缩小了昂贵的光纤陀螺仪(FOG)与更具成本效益的MEMS惯性传感技术之间的性能差距。
ADIS16485 MEMS IMU提供了一套完整的惯性传感系统,内置三轴数字陀螺仪(±450°/sec动态范围,< ±0.05°正交对准误差,6°/hr运行偏置稳定性)和三轴数字加速度计(±5g),融合了ADI公司出色的MEMS技术与信号调理专长,实现了理想的动态性能。出厂校准针对每个传感器的灵敏度、偏置、对准及线性加速度效应进行了特性分析,生成动态补偿公式,从而确保传感器测量的高精度。
相较于分立元件设计所带来的复杂性与高昂投入,ADIS16485提供了一种简单、经济且高度集成的运动测量解决方案。ADIS16485优异的正交对准精度简化了Trusted Positioning系统的惯性坐标系对准流程,并且SPI与寄存器结构为数据采集和配置控制提供了简便接口,从而显著降低了整体设计复杂度。
|
“ADIS16485 iSensor MEMS IMU使Trusted Positioning能为客户提供出色的精度和性能,从而满足客户独特的定位和导航应用需求,而成本远低于高端FOG。”
— Chris Goodall,Trusted Positioning Inc.首席执行官兼首席技术官 |