TigerSHARC处理器发展规划
提高性能密度的关键,就是要在更高计算性能、更大容量的片内存储器集成与更高I/O带宽三者之间维持平衡。 持续改进、提高处理器时钟频率、架构增强、运用新存储器技术以及更高带宽的I/O接口,使得采用TigerSHARC处理器的设计,不但能提高系统级性 能,而且能缩减成本、功耗和尺寸。
以TigerSHARC可编程处理器为基础进行设计,无线通信、军事、工业、成像和医疗领域的应用将 能够一代一代地实现IP资源重用,从而降低研发成本,缩短产品上市时间。 TigerSHARC系列的最新产品ADSP-TS201S、ADSP-TS202S和ADSP-TS203S可以使性能密度达到更高水平,16位性能达 4800 MMAC,浮点性能达3600 MFLOPS,片内存储器达24 Mb,I/O带宽达5 GB。