光耦合器替代解决方案
                            
            光耦合器替代解决方案
iCoupler® 数字隔离器技术
光耦合器速度较慢,耗电量大,难以集成其它功能,而且性能会随着时间而下降。相比之下,可代替光耦合器方案的 iCoupler 数字隔离器则融合了高带宽片内变压器和精细 CMOS 电路,为设计人员改善了可靠性、尺寸、功耗、速度、时序精度和易用性。
iCoupler 技术问世于十年前,用于解决光耦合器的局限性问题。ADI 公司的数字隔离器利用低应力厚膜聚酰亚胺绝缘层实现数千伏的隔离,可以将其与标准硅 IC 集成在单芯片上,形成单通道、多通道和双向配置。此类标准光耦合器的替代方案还能嵌入其它数据采集、通信和控制 IC,使得设计人员能够全心专注于系统功能的完善,而不必担心隔离问题。
为何采用数字隔离器?
- 数据速率和时序特性提高4倍
 - 集成多个隔离通道和其它功能,可缩小尺寸、降低成本
 - 与光耦合器相比,功耗节省高达90%
 - 连接其它数字器件所需的外部元件最少
 - 无需光耦合器所用的LED,提高可靠性
 
数字隔离器剖析
下载该白皮书,了解数字隔离器相对于光耦合器的优势。