Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至12.8GHz频率合成器ADF4377。这款频率合成器通过提供超干净时钟源来驱动信号采样过程,从而实现出色的信噪比性能。基于ADF4377,新一代宽带接收器和发送器可以利用更高水平的动态范围,从而提高接收器灵敏度和发送器频谱纯度。ADF4377频率合成器的归一化带内相位噪声低至-239dBc/Hz,归一化1/f噪声低至-147dBc/Hz,宽带压控振荡器(VCO)本底噪声为-160dBc/Hz,由此实现了低于18fs rms的抖动水平,从而获得如此出色的性能。
- 下载数据手册、申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/ADF4377
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家: http://ez.analog.com
ADF4377频率合成器适用于需要多个数据转换器或混合信号前端(MxFE)数字化仪协同工作的应用,例如雷达、仪器仪表、宽带接收器等。ADF4377大大简化了对齐和校准程序,允许多组数据转换器以彼此精确对齐的时序进行信号采样,这对新一代超宽带多通道系统的运行至关重要。该性能通过如下特性实现:
- 自动参考输出同步。
- 不同过程(器件间3ps)、电压和温度(0.03ps/C)下的输出延迟参考具有超高匹配度。
- 亚皮秒、无抖动的输出延迟参考调整能力(+/- 0.1ps)。
这些特性使得多芯片时钟和SYSREF对齐精准且可预测。ADF4377频率合成器与一个负责分配成对参考和SYSREF信号的IC配合使用,即可支持JESD204B和JESD204C子类1解决方案。ADF4377集成了所有必要的电源旁路电容,节省了紧凑电路板上的占板面积。
ADF4377主要特性:
- 输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
- 抖动 = 18 fs rms(积分带宽:100 Hz至100 MHz)
- 宽带本底噪声:-160 dBc/Hz @ 12 GHz
- PLL规格:
- -239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声
- -147 dBc/Hz:归一化带内1/f噪声
- 鉴相器频率:最高500 MHz
- 输出延迟规格参考:
- 器件间标准差:3 ps
- 温度漂移: 0.03 ps/℃
- 多芯片输出相位对齐
报价与供货
| 产品 | 样片 | 起始单价(千片订量) | 封装 |
| ADF4377 | 现已供货 | $109.00 | 7 mm x 7 mm 48引脚LGA |
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至cic.china@analog.com,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos