ADI公司宣布推出多协议工业以太网交换机平台

ADI公司宣布推出多协议工业以太网交换机平台


预认证协议解决方案缩短了开发时间

ADIN2299 RapID Platform Generation 2 (RPG2) Network Interface Analog Devices, Inc. (ADI)推出多协议工业以太网交换机平台ADIN2299,旨在满足工业和过程自动化、运动控制、交通运输和能源自动化领域的连接需求。作为一款高度集成且经过测试的解决方案,ADIN2299包含通信控制器、双端口10/100Mbps以太网交换机、存储器、物理层(PHY)和协议栈,适于星型、线型或环型拓扑应用设计。ADIN2299硬件、软件和预认证工业协议的面市,将大幅缩短系统集成和上市时间。


除协议栈之外,ADIN2299还提供RTOS、文件系统、驱动程序和TCP/IP,有效缩短设计和调试时间。应用处理器可通过UART、SPI或以太网接口连接到交换机平台。ADIN2299软件可以令应用处理器连接到统一接口,无需更改应用处理器软件,即可使用各种工业协议。因此,在纳入其他协议时,省去了相关的学习过程。基于ADIN2299,客户利用单个现场设备硬件设计即可支持多种工业协议。ADIN2299的另一个关键要素是网络安全。它具有安全引导和安全更新功能,确保仅执行经验证的代码,减少了网络攻击可能造成的现场中断现象。

ADIN2299 Evaluation BoardADIN2299评估套件可用于平台评估和系统开发。目前,ADI已提供一套成熟应用示例,可对端到端、主机到网络以及接口到控制器的通信进行演示。当应用开发板通过UART、SPI或以太网接口与ADIN2299评估板相连接后,就可以使用PLC或控制器模拟器来评估协议通信。由此,在将ADIN2299集成到某个系统中之前,即可进行快速的全面验证。


ADIN2299主要特性:

  • 支持多协议:PROFINET、EtherCat、EtherNet/IP、Modbus TCP
  • 预认证协议
  • 易用性:完全集成、经过测试且随时可用的硬件和软件解决方案
  • 网络安全:安全引导/安全更新
  • 带宽:10/100Mbps
  • 低延迟和低功耗
  • 小尺寸:194 CSPBGA

报价与供货
产品 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
ADIN2299 现已供货 $81.05 194 CSPBGA


所有商标和注册商标属各自所有人所有。