EV-MWH01DBZ

支持的测量

  • 湿度

这是可兼容的测量类型的完整列表。要配置您的特定用例,请使用MeasureWare Designer。注意:并非所有测量类型都能并行实施。

带有 Sensirion SHT35-DIS-B 的 MeasureWare 湿度数字传感器子板

MeasureWares 湿度传感器子板使用进行了全面校准、线性化和温度补偿的 Sensirion 数字输出湿度传感器。它通过 I2C 接口连接到 MeasureWare 产品,典型精度为 ±1.5% 相对湿度。传感器开发板可直接插入 Swift 或 Pro 套件上的数字连接器,而无需焊接或接线。

主要特性

  • 湿度测量
  • MeasureWare Swift 和 Pro 状态监控套件的即插即用连接
  • 典型精度为 1.5% 相对湿度
  • 微型 8 引脚 DFN 封装
  • 2.15V 至 5.5V 电源

文档

MeasureWare 相关软件

包装

  • 1 个包含 SHT35-DIS-B Sensirion 传感器的 EV-MWH01DBZ