精準感測大電流
精準感測大電流
作者:ADI首席應用工程師 Simon Bramble
摘要
本文介紹的電路能以高精度測量從幾安培到數百安培的電流。
引言
許多應用都需要測量電流。很多數位萬用表可以高精度地測量最高10A的電流。然而,如果需要測量更大的電流,則必須使用其他方法。在負載迴路中串聯一個電流感測電阻並測量其兩端的電壓降,可以輕鬆實現電流感測,但這種方法並非沒有代價。感測電阻兩端的電壓必須夠小,以便為負載提供最大電壓,並使感測電阻的熱耗散最小化;同時阻值又必須夠大,以便能夠以高精度測量感測電阻兩端的電壓。還有一個問題:使用示波器等設備測量電壓時,如果接地線不是以地為基準,那麼測量結果可能不準確。本文描述的電路有助於以高精度測量感測電阻兩端的較低電壓,並可產生一個放大、以地為基準的輸出電壓。
電路
圖1所示電路採用LTC6102和Isabellenhütte的50 µΩ分流器。負載中的電流在感測電阻R1上產生一個電壓。該元件有一個反饋迴路,其讓電流流入-INF接腳,進而使+IN和-INS保持相同電壓。因此,R1上的電壓與R2上的電壓相同。所以,流經R2的電流低於負載電流,降低的幅度取決於R2與R1之比。此電流流經OUT接腳,並在R3上產生一個電壓,該電壓可以進行測量。
經過變換可得公式2:
*小知識:Isabellenhütte是全球現存歷史最悠久的電子公司。
直流測量
為了避免使用大電流評估電路的性能,可以將50 µΩ分流電阻替換為1 Ω精密電阻。如此一來,電路依舊能夠產生相同的輸出電壓,但負載電阻提升了20,000倍。此外,由於使用大值負載電阻,測試引線的阻抗就不會影響電阻讀數。負載電阻兩端的電壓和負載的阻值均可利用標準萬用表測量,由此可以高精度地計算負載電流。
因此,1 Ω分流電阻兩端的電壓可以在不同的負載電流下進行計算,然後可以使用示波器或電壓表測量該元件的輸出電壓。圖2中的表格顯示了使用1 Ω、1%電阻作為分流電阻,在不同負載下測得的結果。A、B和D列的讀數是利用校準的萬用表測得的。C列計算方法為:將負載兩端的電壓(A列)除以測得的負載電阻(B列),然後乘以感測電阻。E列計算方法為:將分流電壓除以150 (R2),再乘以4990 (R3)。F列計算方法為:從測得的輸出電壓(D列)中減去計算得到的輸出電壓(E列),然後除以計算得到的輸出電壓。
圖3顯示了輸出電壓與分流電壓的關係。右側軸顯示了計算的輸出電壓與測量的輸出電壓之間的百分比誤差。
輸入失調電壓會為感測電阻兩端測得的電壓帶來誤差,因此感測電阻兩端的電壓必須顯著高於失調電壓。舉例來說,如果感測電阻兩端的電壓為100 mV,電流感測放大器的輸入失調電壓為1 mV,那麼後者將為讀數帶來1%的誤差。分流電阻兩端的電壓越高,測量結果越準確,但隨之而來的問題是,分流電阻的熱損耗也會增加,導致負載上的電壓下降。高失調電壓也會限制能夠準確測量的負載電流的動態範圍。隨著負載電流的減少,分流電阻兩端的電壓會變小,輸入失調電壓會導致誤差成比例地增加。
該元件的輸入失調電壓為10 µV,對測量誤差的影響非常小,因此其能確保對寬動態負載電流進行準確測量。如圖2和圖3所示,當檢測電壓低於55 µV時,失調電壓開始引入顯著的誤差。
校準
圖2顯示,985 Ω的負載電阻產生了12.2234 mV的分流電壓。相較於分流電壓,輸入失調電壓微不足道,不會對讀數誤差產生影響。系統現在則可以進行校準。另外R3也可調整使測量電壓等於計算的輸出電壓406.63 mV,進而消除電阻R1、R2和R3造成的誤差。
圖2顯示,大電流下的誤差為-0.65%,而低電流下的誤差為+3.94%。透過調整R3校準系統後,低電流下的誤差為+4.59%,因此現在測得的輸出電壓應為1.935 mV。透過計算輸出電壓與新的測量輸出電壓之間的差值,可以計算輸入失調電壓,如公式3所示。
這與產品手冊中的輸入失調電壓值(約3 µV)相符。
交流測量
LTC6102能夠進行高精度直流測量,那麼其交流測量能力如何呢?降壓轉換器的輸入電流具有較大交流成分,若要確定其效率,IC必須以高精度測量此電流。
圖4顯示了頻率響應。
許多DC-DC轉換器的開關頻率在200 kHz到500 kHz之間,圖4顯示在這些頻率下衰減並不明顯,因此當測量降壓轉換器的輸入電流時,該元件的輸出會出現漣波。然而,若在輸出電阻R3兩端添加一個電容,則該衰減會大幅增加,如圖1所示。
為了驗證是否如此,將輸入電壓為15 V、輸出電壓為3.3 V的降壓轉換器 LTC3891連接到4.3 A的負載,並在輸入線路中插入圖1所示電路。用7個並聯1 Ω電阻代替50 µΩ感測電阻,得到142.8 mΩ的分流電阻。測量分流電阻兩端的電壓,結果如圖5所示。
將一個由47 Ω電阻和10 µF電容組成的RC濾波器放在感測電阻兩端,並測量濾波電容兩端的電壓,如圖6所示。如此便可在不改變分流電阻值的情況下,用萬用表更準確地測量輸入電流。
10 µF電容兩端的電壓測量結果為143.6 mV,因此輸入電流為1.005 A。
接下來測量LTC6102的輸出電壓。圖7顯示了沒有0.1 µF電容情況下R3兩端的輸出電壓。
在R3兩端增加一個0.1 µF電容可使輸出電壓測量更準確,如圖8所示。
使用萬用表測得R3上的輸出電壓為4.75 V。這相當於142.79 mV的分流電壓,因此分流電流為0.999 A,接近之前測量的1.005 A。值得注意的是,這兩個電流的百分比差異為-0.57%,與圖2表格中顯示的誤差相似。
基於已知數值和測得的輸出電壓3.28 V,可以計算LTC3891的效率,如公式4所示。
測量大電流
使用圖1所示電路。30個4.7 Ω電阻並聯連接,形成一個156.6 mΩ負載。使用長10 cm、截面積10 mm2的銅線連接這些電阻。銅的電阻率(ρ)為1.68 × 10-8 mΩm,基於此可計算銅線的電阻,如公式5所示。
因此,銅線增加的負載電阻可忽略不計。
圖9所示為連接到汽車電池的分流電路。使用熱風槍將導線焊接到分流器上。
電壓表連接在負載兩端和LTC6102的輸出兩端,如圖10所示。115.4 mV的輸出電壓對應於69.38 A的負載電流。對於10.76 V電池,計算得到的負載電流為68.68 A,因此該元件的電流測量精度為1%。
關於精度,需要說明的是,圖1中R2的容差為5%,50 µΩ分流器也是如此。如果系統要在大電流下進行校準,則應測量每個負載電阻的阻值,以便計算有效並聯電阻。一旦獲得高精度的負載電阻值,便可測量負載電壓,進而確定系統在大電流下工作時的真實精度。
結語
從圖中可以看出,LTC6102可透過精巧的尺寸解決方案測量非常大的電流,並且產生以地為基準的輸出。圖1中使用的50 µΩ分流器最大功耗為36 W,這表示該電路可以高精度地測量高達800 A的負載電流。該元件的額定電壓為60 V(LTC6102HV的額定電壓為105 V),則能夠為各種應用提供卓越的解決方案。