用於工業電源指示的LED驅動器

作者:ADI 傑出工程師 Reinhardt Wagner


摘要

本文介紹了一種簡單精巧的解決方案,主要用於驅動LED,以在系統通電/斷電的情況下提供視覺回饋。該電路由電阻和小型晶片組成,儘管該晶片原本並非用於此目的,但其取代了傳統解決方案中的眾多元件。該電路不僅獨立運行且功耗低,同時具備卓越的抗誤接線穩定性,非常適合用於工業及類似系統。

簡介

工業控制系統普遍採用24 V DC作為現場電源電壓,通常由設備(例如控制器主機以及I/O和通訊模組)上的LED訊號指示電源電壓的有無。對於可編程邏輯控制器(PLC)、分散式控制系統(DCS)控制器、電源單元、感測器和執行器等工業系統/子系統而言,LED電源指示燈有助於縮短安裝、維護和停機時間。當滿足規定的條件時,例如電壓處於所需的工作電源電壓範圍內,電源LED應該亮起。儘管概念上很簡單,但實際實現卻頗具挑戰。電源LED需要具有滯回的電壓比較器,能夠自行供電,並且可以持續驅動LED。

此類電路的其他要求包括:

  • 低功耗
  • 當電源電壓低於最低工作電壓時,LED燈必須關閉
  • 光強度應與電源電壓無關
  • 電路應能承受過電壓
  • 抗誤接線穩定性卓越,例如可以因應極性接反情況下遇到的負電壓

電路雖然簡單,但其性能往往會受到元件特性、溫度變化以及電壓波動的明顯影響。

背景知識

該LED驅動電路基於對一款工業數位輸入晶片的重新利用,實現了與其最初預期應用不同的功能。工業輸入常見於工業控制系統中,基於24 V邏輯,具有明確規定的輸入電流/電壓特性和定義的輸入閾值電壓。對於常見的3型工業輸入,在最大輸入高閾值電壓11 V時,灌電流輸入(有時也稱為p型輸入)的下拉電流要求大於2.0 mA。為了儘量降低功耗,如今的數位輸入電路會限制輸入電流,將其嚴格調節到略高於2.0 mA限值的水準。

構想

注意到2.0 mA與常見的LED驅動電流一致,並且工業數位輸入具有明確定義的開關閾值,我們不禁要問:像 MAX22191如此的單通道數位輸入晶片是否適合電源監控和LED驅動應用?這款工業輸入元件主要是針對透過其OUT接腳驅動光電隔離器而設計。圖1為建議的應用電路。REXT為一個電流設定電阻,能夠在2.0 mA至2.6 mA範圍內調節OUT電流。

Figure 1. Supply monitoring LED driver.
圖1.電源監控LED驅動器

內部電流源的容差為±12.5%(涵蓋溫度、輸入電壓和元件間的差異),進而確保了低功耗特性,並且光強度隨電源電壓的變化幾乎可以忽略不計。電流源額定OUT輸出順從電壓為5.5 V,因此能驅動大多數現代LED。該元件的電源電流為110 µA(典型值),進一步保證了整體解決方案的低功耗表現。

如圖2所示,LED電流在9 V(典型值)時迅速導通,在8 V(典型值)時關斷,兩者之間存在1 V的滯回電壓。具體的最大導通和最小關斷閾值電壓,請參閱MAX22191產品手冊。如果需要更高的閾值電壓,可以將一個電阻RIN與IN輸入串聯,如圖3所示。IIN值的計算公式為:IIN = (閾值電壓增量)/IIN。

如圖2所示,在導通狀態下,LED電流不隨輸入電壓的變化而變化。這與使用簡單的雙極/MOS電晶體驅動LED形成對比,由於電晶體的爾利(Early)電壓,其電流-電壓依賴性明顯更大。

Figure 2. LED current vs. supply voltage.
圖2.LED電流與電源電壓的關係

LED控制

針對需要在邏輯控制下打開/關閉LED的應用場景,可以方便地使用TEST輸入,如圖3所示。此電路支援實現一些協助工具,例如上電延遲、閃爍或其他狀態回饋。

Figure 3. Circuit with on/off control and increased threshold voltage.
圖3.具有開/關控制和更高閾值電壓的電路

穩健性

該解決方案的額定工作溫度範圍為-40℃至+125℃。IN電源電壓能夠耐受-70 V至+60 V的寬電壓範圍,這為湧浪保護和因應誤接線提供了充足的餘地。在反向連接的情況下,如果輸入電壓為負,電路的輸入電流則將降低至1 µA。

結論

透過本文可了解如何透過如MAX22191來簡化LED電源指示應用的設計,藉由其SOT23封裝和低功耗電流設定訂,更可進一步縮小電阻解決方案的尺寸。