如何使用多相升壓轉換器
如何使用多相升壓轉換器
作者:ADI 電源管理專家 Frederik Dostal
摘要
當系統需要的電壓高於可用電壓時,升壓轉換器是滿足此一需求的理想選擇。然而,經典的標準升壓拓撲結構並非唯一方案。一種更優的解決方案或許是移相多相升壓轉換器。此類轉換器在高負載工況下效率更高,同時能降低輸入及輸出電容值。
引言
基於升壓原理的開關電源能夠將低電壓轉換為更高電壓。為實現此一轉換,可採用如圖1所示的標準升壓拓撲。這種拓撲能夠確保輸出端從電感獲得脈衝電流。不過,電壓轉換器需要穩定的輸出電壓,這使得輸出電容C2的作用非常重要,其必須將脈衝電流轉化為穩定的固定輸出電壓。為順利完成這項任務,升壓穩壓器中的輸出電容通常需要具備較大容量,例如較高的電容值;同時還必須盡可能降低等效串聯電阻(ESR)、寄生電阻、等效串聯電感(ESL)、寄生電感。
若要降低對輸出電容的高要求,建議設計多相升壓轉換器。在多相方案中,兩個升壓穩壓器並聯工作並連接至同一輸出電容;兩個通道採用180°的時間滯後進行控制,其電路圖如圖2所示。此時,輸出電容C2在一個週期內會兩次獲得能量,分別來自電感L1和電感L2。若要獲得與圖1電路相似的電壓漣波,C2電容的容量僅需原來的一半左右。
多相升壓穩壓器的優勢不僅體現在輸出電容方面,在輸入電容相關方面也有所體現。在輸入端,升壓穩壓器不會產生脈衝電流,因為電感會限制電流的上升和下降。然而,如圖2所示,兩個移相電感線圈也能限制輸入電流的波動,因而輸入電容C1的尺寸同樣可以精減。
多相升壓轉換器還能提高轉換效率。透過將功率分配到多個路徑,每個元件的峰值電流得以降低,進而提升效率。
圖3展示了一個採用積體電路LT8349的實際應用方案。這是一款兩相同步升壓轉換器,其電壓範圍是專為提升或穩定電池電壓而設計;當電池在短時間內輸出大電流時,電池電壓會暫時性下降。兩相升壓轉換器非常適合這種工作場景,由於具備移相特性,能從電池獲取更連續的電流。
採用LT8349方案的另一項優勢,在於即便在低負載電流條件下,也能實現極高的效率。為了在這種工作模式下達到最佳能效,當負載較低時可關閉其中一相。低負載電流下電池本身不會承受過大應力,電路可單相工作;而當需要數安培的高負載電流時,第二相會自動開啟,充分發揮兩相工作的所有優勢。這種在低負載運行時關閉某一相的功能稱為「相位切除」。
圖3中的示例電路可將2.5 V電源電壓轉換為6 V輸出電壓。在3 A負載電流下,轉換效率可達92%;即使負載電流僅為2 mA時,實測效率仍能達到90%。
結語
升壓轉換器具有一些特殊的工作方式。兩相工作在效率方面具有優勢,在高負載電流和低負載電流條件下均是如此。而一款經過專門適配的積體電路,更能讓這種特殊的工作方式變得非常容易實現。