一步轉換至核心電壓
一步轉換至核心電壓
作者:ADI 電源管理主題專家 Frederik Dostal
摘要
本文介紹了將高電壓(如48 V或54 V)直接一步轉換至核心電壓(通常低於1 V)的可能性。此種轉換方式不僅能節省空間、提升效率,還能降低與設計輸入電源軌相關的成本。相較於使用12V中間匯流排,承載相同功率時,佈設高壓匯流排所消耗的銅更少。
資料中心數位文書處理器、高階FPGA、更大型的人工智慧(AI)處理器和超級電腦有何共同點?答案是它們都需要電源來提供核心電壓。核心電壓通常低於1 V,電流水準從100 A以下到1 kA及以上不等。
建構大電流、低電壓電源難度很大。為了盡可能減少散熱要求,高轉換效率非常重要。此外,電壓轉換器必須設計精巧,以盡可能減小電源電路和負載(處理器)之間的寄生佈線效應,進而有利於快速回應負載瞬變並更能調節電壓。
圖1為一種常見的電壓轉換器架構,首先將48 V電源電壓轉換為12 V直流鏈路電壓,然後在第二步將其調節至低於1 V的核心電壓。
儘管每一步驟的效率都很高,但兩步驟轉換的總體效率卻較低。由於累積損失,即使每個轉換步驟的效率達到93%,總效率也只有大約87% (0.93 × 0.93 = 0.8649)。
圖2為另一種轉換架構,其採用μModule® LTP8800-4A,能夠透過一個步驟直接將48 V電壓轉換為0.8 V的核心電壓。當負載電流為100 A時,該解決方案的效率可達90%以上。而且,該模組可提供最高200 A的輸出電流。多個此類元件可以並聯工作,產生1000 A或更大的電流——這對於某些高階處理器非常重要。
專用核心電壓轉換器,例如LTP8800-4A,可以在電流高達200 A時,一步產生0.5 V至1.1 V的核心電壓。常規降壓轉換器電路難以因應極低的工作週期。從48 V轉換為0.5 V時,工作週期通常僅有1%左右,這為電路設計帶來了很大的挑戰。由於開關穩壓器的固有約束(如最短導通時間),在較高開關頻率下難以實現如此低的脈衝寬度比(工作週期),進而導致效率難以達到理想水準。
免去直流鏈路電壓可簡化系統組態,電路只需要一個電源轉換器級便可完成轉換。此種方法不僅節省了空間,而且因為48 V或54 V的高電源電壓被直接送入核心電壓轉換器,還可減少銅需求,進而優化了成本。
圖3展示了採用LTP8800-4A模組的精巧尺寸解決方案。利用μModule元件可以獲得卓越的電源,並避免傳統電路設計的複雜性。最終產生的電路結構精巧,易於整合到鄰近數位負載的電路板上。
現代核心電壓轉換器(例如先前所提到的μModule元件)透過PMbus ®連接提供先進的數位控制功能,便於即時監控電壓、電流、溫度和故障。內部EEPROM可以儲存各種設定和錯誤日誌。此外,數位連接支援對電源轉換器的控制迴路進行微調。
結論
透過新模組,將使48 V電壓可直接轉換為核心電壓,進而提供結構精巧且效率卓越的電源架構選項。