實驗:PN接面與電壓的關係

作者:ADI 顧問研究員Doug Mercer和系統應用工程師Antoniu Miclaus


目標

本實驗活動的目的是測量反向偏置PN接面的容值與電壓的關係。

背景知識

PN接面

增加PN接面上的反向偏置電壓 VJ會導致連接處電荷的重新分配,形成耗盡區或耗盡層(圖1中的W)。這個耗盡層主要作為電容的兩個導電板之間的絕緣體。這個W層的厚度與施加的電場和摻雜濃度呈函數關係。PN接面分為勢壘電容和擴散電容兩部分。在反向偏置條件下,不會發生自由載流子注入;因此,擴散電容等於零。對於反向和小於二極體開啟電壓(矽晶片為0.6 V)的正偏置電壓,勢壘電容是主要的電容來源。在實際應用中,根據接面面積和摻雜濃度的不同,勢壘電容可以小至零點幾pF, 也可以達到幾百pF。接面與施加的偏置電壓之間的依賴關係被稱為接面的電容-電壓(CV)特性。在本次實驗中,您將測量各個PN接面(二極體)此特性的值,並繪製數值圖。

圖1. PN接面耗盡區。

材料

  • ADALM2000 主動學習模組
  • 無焊麵包板
  • 一個10 kΩ電阻
  • 一個39 pF電容
  • 一個1N4001二極體
  • 一個1N3064二極體
  • 一個1N914二極體
  • 紅色、黃色和綠色LED
  • 一個2N3904 NPN電晶體
  • 一個2N3906 PNP電晶體

步驟1

在無焊麵包板上,按照圖2和圖3所示構建測試設定。第一步是利用在AWG輸出和示波器輸入之間連接的已知電容C1來測量未知電容 Cm。兩個示波器負輸入1–和2–都接地。示波器通道1+輸入與AWG1輸出W1一起連接到麵包板上的同一行。將示波器通道2+插入麵包板,且保證與插入的AWG輸出間隔8到10行,將與示波器通道2+相鄰偏向AWG1的那一行接地,保證AWG1和示波器通道2之間任何不必要的雜散耦合最小。由於沒有隔離飛線,儘量讓W1和1+兩條連接線遠離2+連接線。

圖2. 用於測量Cm的步驟1設定。

硬體設定

使用Scopy軟體中的網路分析儀工具獲得增益(衰減)與頻率(5 kHz至10 MHz)的關係圖。示波器通道1為濾波器輸入,示波器通道2為濾波器輸出。將AWG偏置設定為1 V,幅度設定為200 mV。 測量一個簡單的實際電容時,偏置值並不重要,但在後續步驟中測量二極體時,偏置值將會用於反向偏置電壓。縱座標範圍設定為+1 dB(起點)至–50 dB。運行單次掃描,然後將資料匯出到.csv文件。您會發現存在高通特性,即在極低頻率下具有高衰減,而在這些頻率下,相較於R1,電容的阻抗非常大。在頻率掃描的高頻區域,應該存在一個相對較為平坦的區域,此時,C1、 Cm容性分壓器的阻抗要遠低於R1。

圖3. 用於測量Cm的步驟1設定
圖4. Scopy螢幕截圖。

我們選擇讓C1遠大於 Cstray,如此可以在計算中忽略 Cstray 但是計算得出的值仍與未知的 Cm。

在試算表程式中打開保存的資料檔案,滾動至接近高頻(>1 MHz)資料的末尾部分,其衰減位準基本是平坦的。記錄幅度值為GHF1(單位:dB)。在已知 GHF1 和C1的情況下,我們可以使用以下公式計算 Cm。記下 Cm值,在下一步測量各種二極體PN接面的電容時,我們需要用到這個值。

Equation 1

步驟2

現在,我們將在各種反向偏置條件下,測量ADALM2000模擬套件中各種二極體的電容。在無焊麵包板上,按照圖4和圖5所示建構測試設定。只需要使用D1(1N4001)替換C1。插入二極體,確保極性正確,如此AWG1中的正偏置將使二極體反向偏置。

圖5. 用於測量二極體電容的步驟2設定。

硬體設定

圖6. 用於測量二極體電容的步驟2設定。

使用Scopy軟體中的網路分析儀工具獲得表1中各AWG 1 DC偏置值時增益(衰減)與頻率(5 kHz至10 MHz)的關係圖。將每次掃描的資料匯出到不同的.csv文件。

程式步驟

在表1剩餘的部分,填入各偏置電壓值的 GHF 值,然後使用 Cm 值和步驟1中的公式來計算Cdiode的值。

表1. 電容與電壓資料
偏置電壓 GHF Cdiode
0 V    
1 V    
2 V    
3 V    
4 V    

圖7. 偏置為0 V時的Scopy螢幕截圖。

使用ADALM2000套件中的1N3064二極體替換1N4001二極體,然後重複對第一個二極體執行的掃描步驟。將測量資料和計算得出的 Cdiode 值填入另一個表。相較於1N4001二極體的值,1N3064的值有何不同?您應該附上您測量的各二極體的電容與反向偏置電壓圖表。

然後,使用ADALM2000套件中的一個1N914二極體,替換1N3064二極體。然後,重複您剛對其他二極體執行的相同掃描步驟。將測量資料和計算得出的 Cdiode 值填入另一個表。相較於1N4001和1N3064二極體的值,1N914的值有何不同?

您測量的1N914二極體的電容應該遠小於其他兩個二極體的電容。該值可能非常小,幾乎與 Cstray的值相當。

額外加分的測量

發光二極體或LED也是PN接面。它們是由矽以外的材料製成的,所以其導通電壓與普通二極體具有很大的差異。但是,它們仍然具有耗盡層和電容。為了獲得額外加分,請和測量普通二極體一樣,測量ADALM2000模擬器套件中的紅色、黃色和綠色LED。在測試設定中插入LED,請務必確保極性正確,以便實現反向偏置。如果操作有誤,LED有時可能會亮起。

問題

使用步驟1中的公式、 C1的值以及圖4中的圖,計算示波器輸入電容 Cm 答案請參閱學子專區部落格。