저잡음 애플리케이션에 이상적인 16V, 8A 사일런트 스위처 µModule 레귤레이터
저잡음 애플리케이션에 이상적인 16V, 8A 사일런트 스위처 µModule 레귤레이터
글: 찰리 자오(Charlie Zhao) 수석 엔지니어 / 아나로그디바이스(Analog Devices, Inc.)
개요
낮은 잡음 특성은 많은 전원 애플리케이션에서 중요한 요소다. 아나로그디바이스(Analog Devices)의 혁신적인 사일런트 스위처(Silent Switcher®) 기술은 혁신적인 회로 설계 및 패키징 기술을 통해 µModule® 레귤레이터의 개발을 가능하게 하였으며, 우수한 효율을 제공하면서 전자기 간섭(EMI)을 줄였다. 이 독창적인 접근법은 이들 레귤레이터가 PCB 레이아웃 변화에 덜 취약하게 만들고, 그 결과 설계를 간소화하고 성능을 향상시킨다. 3V ~ 16V 입력 전압으로 최대 8A의 출력 전류를 공급할 수 있는 ADI의 스텝다운 DC-DC µModule 레귤레이터는 고전류 애플리케이션과 잡음에 민감한 애플리케이션에 이상적인 콤팩트한 솔루션을 제공한다.
머리말
저잡음 특성은 고정밀 데이터 변환기, 의료 장비, RF 시스템 등과 같은 수많은 전원 공급 애플리케이션에서 점점 더 증가하고 있는 공통적 요구 사항이다. 전통적으로 스위치 모드 DC-DC 컨버터는 고유한 잡음을 내재하고 있는 것으로 알려져 있어서, 잡음에 민감한 애플리케이션에는 적합하지 않다. ADI의 혁신적인 사일런트 스위처(Silent Switcher ®) 기술은 저잡음 애플리케이션에 탁월한 성능을 제공하는 µModule 레귤레이터를 개발할 수 있게 해준다.
LTM4702는 3V ~ 16V의 입력 전압으로 최대 8A의 출력 전류를 공급할 수 있는 스텝다운 DC-DC µModule 레귤레이터이다. 이 디바이스는 내부에 핫 루프 바이패스 커패시터를 포함하는 사일런트 스위처 아키텍처를 사용함으로써 낮은 전자기 간섭(EMI)과 우수한 효율을 모두 달성한다. 이 모듈에는 전류 모드 컨트롤러, 전원 스위칭 구성요소, 파워 인덕터, 적당량의 입력 및 출력 커패시턴스가 포함되어 있다.
출력 전압은 0.3V에서 5.7V까지 조절이 가능하다. 이 IC는 접합부 정상 작동 온도 범위가 –40°C ~ +125°C인 6.25mm x 6.25mm x 5.07mm 크기의 소형 BGA 패키지로 제공된다.
대표적 활용 사례
그림 1은 통상의 애플리케이션 회로도를 나타낸 것이다. 이 회로는 약 800kHz의 스위칭 주파수로 동작하며, 스위칭 주파수는 저항(RT 핀 저항에서 AGND로)을 이용해 쉽게 조정할 수 있다. SET 핀은 SET 핀과 GND 사이에 연결된 외부 저항을 통해 흐르는 100µA 정밀 전류를 공급한다. 레귤레이터 출력 전압은 ISET × RSET의 공식으로 계산된 SET 핀 전압을 엄격히 따른다. SET 핀 바이패스 커패시터를 사용하면 SET 핀 상에서 전압 스파이크의 기생 결합에 대한 민감도를 줄일 수 있다. 또한 SET 핀 바이패스 커패시터는 출력을 부드럽게 시작하게 하며 돌입 전류를 제한한다. 효율 대비 부하 전류 곡선 그래프는 그림 2와 같다.
이 예제 회로에서 SYNC 핀은 펄스 스키핑 모드(pulse-skipping mode) 작동을 위해 GND에 연결되며, 경부하에서 효율을 향상시킨다. 또한 이 디바이스는 빠른 과도 응답과 폭넓은 부하 범위에 대한 완전한 주파수 작동을 위해 강제 연속 모드(forced continuous mode, FCM)로도 작동할 수 있다. FCM을 활성화하려면 SYNC 핀을 INTVCC 또는 3V 이상으로 설정하거나, SYNC 핀을 플로팅 상태로 두면 된다.
클럭 소스로 SYNC 핀을 구동하면 이 레귤레이터를 외부 클럭에 동기화할 수 있는데, 동기화는 300kHz ~ 3MHz 범위 내에서 가능하다. 이 레귤레이터는 외부 클럭에 동기화된 상태에서 FCM 모드로 작동한다.
LTM4702는 VOUT핀과 PGSET 핀에 연결된 단일 저항을 사용하여 프로그래밍 가능한 PG(power good) 출력을 제공하는 것이 특징이다. 출력 전압이 ±7.5% 레귤레이션 범위를 벗어날 경우, PG 출력 상태는 낮음 신호를 나타낸다. 또한 이 IC는 인에이블/셧다운 제어, 내부 루프 보상 또는 외부 루프 보상의 선택, 그리고 내부 온도 모니터링 등 다양한 사용자 친화적인 기능들도 포함하고 있다.
초저잡음 특성의 사일런트 스위처 기술
ADI의 사일런트 스위처 제품군은 EMI를 줄이면서 우수한 효율을 제공하는 혁신적인 설계 및 패키징 기술로 설계되었다. ADI의 이 독창적인 접근법은 이들 레귤레이터가 PCB 레이아웃 변화에 덜 취약하게 만들고, 그 결과 설계를 단순화하고 성능을 향상시킨다.
LTM4702는 저주파(<100kHz)에서 출력 잡음을 매우 낮게 유지할 수 있는 초저잡음 아키텍처를 적용하고 있다. 1개의 저항을 이용해 출력 전압을 설정하고 출력 범위 전반에 걸쳐 단위 이득 작동(unity gain operation)을 제공함으로써, 이 디바이스는 사실상 출력 전압과 관계없이 일정한 출력 잡음을 유지한다.
그림 3은 LTM4702의 방사 EMI 성능을 나타낸 것이다.
더 높은 출력 전류를 제공하기 위한 다상 병렬 작동
2개 이상의 디바이스를 병렬로 연결하면 더 높은 전류를 공급할 수 있다. 그림 4는 2개의 µModule 레귤레이터를 병렬로 연결하여 16A 부하 전류를 생성하는 사례를 나타낸 것이다. 이 예제에서 CLKOUT 신호는 해당 병렬 시스템의 주파수와 위상 두 가지 모두를 정렬하기 위해 예시 회로도상에 나와 있는 그 다음 IC의 SYNC 핀에 연결된다. 병렬 연결된 이 두 개의 레귤레이터는 180° 위상 차이로 작동하며, PHMODE 핀은 GND에 연결된다. 전류 모드 제어 아키텍처를 통해 보상 핀들이 서로 연결됨으로써 우수한 전류 공유가 이루어진다. 병렬 연결된 이들 디바이스의 SET 핀들은 단 1개의 SET 저항을 통해 서로 연결된다.
결론
LTM4702는 완전한 8A 스텝다운 사일런트 스위처 µModule 레귤레이터이다. 이 제품은 단 1개의 외부 저항을 통해 0.3V에서 5.7V까지 정밀하게 조절된 출력 전압을 제공할 수 있다. 낮은 EMI와 저잡음 특성 덕분에, LTM4702는 텔레콤/데이터 통신 시스템, RF 전원공급장치, 고속/고정밀 데이터 변환기 애플리케이션과 같이 높은 전류와 낮은 잡음 수준이 요구되는 애플리케이션에 이상적이다. 이 µModule 레귤레이터는 크기가 작고 효율이 우수하며 필요한 외부 부품 수가 적기 때문에, 사용자는 PCB 공간과 설계 시간을 대폭 줄일 수 있다.
저자 소개
찰리 자오(Charlie Zhao)는 아나로그디바이스(ADI) MMP 모듈 사업부의 수석 엔지니어이다. 그는 2001년에 리니어 테크놀로지(Linear Technology, 현재 ADI의 일부)에 합류했다. 찰리 수석 엔지니어는 전력 전자 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 중국 저장대학교에서 학사 및 석사 학위를, 미국 버지니아 공과대학교에서 석사 학위를 취득했다.