简介 工业消耗了全球总用电量的30%,而电机能耗约占工业用电量的70%。电机 广泛用于各种工业应用,以驱动泵、风扇、压缩空气系统、物料搬运、加工 系统等。据估计,如果所有已部署的电机驱动系统都以最高能效运行,那么 到2030年,全球电力需求将减少10%,碳排放量减少24.9亿吨。 本电子书系统地介绍了电机驱动技术。开篇概述了工业自动化趋势对运动控 制发展的推动作用,然后深入讲解电机控制架构,探索具体的组成要素,包 括输入级、电源、逆变器级、主控制器、反馈环路和连接等考虑因素。