心电图(ECG)解决方案
心电图(ECG)系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号。两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的一个通道。
AFE的主要功能是将心脏信号数字化。由于需要抑制来自强射频源、起搏信号、导联脱落信号、共模频率、其他肌肉信号及电噪声的干扰,该过程十分复杂。通常,AFE包括仪表放大器(INA)、滤波器和ADC。ECG架构设计方法有两种:交流耦合和直流耦合。
我们的数据转换器、放大器、微控制器、数字信号处理器、MEMS惯性传感器、隔离器和电源管理产品拥有领先的设计工具、
应用支持和系统经验作为后盾。
>欲了解有关ADI公司全面且灵活的系统解决方案和主要产品的更多信息,点击此处免费获取完整的解决方案。
直流耦合式动态监护仪

| 器件 | 1. 集成AFE | 2. ADAS100x电源 | 3. 运动检测 | 4. 处理器 | 5. 处理器电源 | 6. 显示器背光 | 7. 主电源/电池(备用) | 8. Tx/Rx | 9. RF电源 |
| 产品型号 |
· ADAS1000 | · ADP121 · ADP150 · ADP160 |
· ADXL346 · ADXL345 |
· ADSP-BF523 · ADSP-BF524 · ADSP-BF526 · ADSP-BF527 |
· ADP2108 · ADP2119 · ADP12x · ADP1707 |
· ADP5501 · ADP5520 · ADP8860 · ADP8870 |
· ADP1612 · ADP2503 · ADP2121 · ADP3050 |
· ADF702x | · ADP121 · ADP150 |
交流耦合式动态监护仪及消费级 |
ADI设计的监护级12导联ECG演示系统 |
![]() |
![]() |
|