ADI智库,您的一站式电子技术宝库
ADI智库是ADI公司面向中国工程师打造的一站式资源分享平台,除了汇聚ADI官网的海量技术资料、视频外,还有大量首发的、免费的培训课程、视频直播等。九大领域、十项技术,加入ADI智库,您可以尽情的浏览收藏、下载相关资源。此外,您还可一键报名线上线下会议活动,更有参会提醒等贴心服务。


放大器参数详解及仿真演示
放大器型号众多,如何从一千多个型号中选出最合适的产品?本系列课程为您揭晓。课程为大家介绍放大器的基本指标,每个小视频介绍一个放大器指标,告诉大家这个指标会对电路有什么影响,并辅以LTSPICE仿真演示。希望大家在观看视频后,能对放大器有初步的理解,并能使用ADI在线选型工具选出合适的放大器产品。
关注ADI智库,回复“运放基础”获取课程播放页面及课件下载。

ADI基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案
ADI集成光学模块ADPD188BI,以其优异的性能,可减少烟雾探测器误报,满足新监管标准。本次课程跟大家共同探讨如下内容:
1、光电烟雾探测器发展方向,以及关键技术要求
2、ADI全新的烟雾探测解决方案
3、ADPD188BI 光学模块工作原理、产品特性和优势

加速度计应用参数解密
ADI公司的MEMS加速度计系列产品在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位。此系列教程视频主要介绍加速度计的几个特别重要的参数在各种应用场景中的意义,并帮助客户进行快速选型和定位开发中的问题。
更多ADI中文资料, 请查看 >