为什么选择BLACKFIN处理器?

传统上,嵌入式微控制器工程师和数字信号处理工程师通过不同的手段独立完成设计。现在,通过外部事件和应用之间的复杂互动,控制和信号处理从根本上交织在一起。

由于处理性能不断增加,可编程处理器已经成为很多高性能信号处理系统中的关键技术,经常用在ADI高性能模拟产品的相同应用场合中和信号链中。

会聚能力和不断增长的处理器性能的结合为ADI公司处理器产品家族带来了新的机会。

Blackfin® 针对会聚能力关键要素的应用-格式多样的音频、视频、语音和图像处理;模式多样的基带和包处理;实时安全和控制处理-提供了具有较高工业性能和能源效率的新款16/32位嵌入式处理器。正是这种强大的软件灵活性和伸缩性的结合为Blackfin赢得了在会聚应用里的广泛应用,例如 数字家庭娱乐系统、网络化和流媒体、车载通信和娱乐系统、数字广播和移动电视等。

Blackfin突出特性:

  • 单指令集结构达到或超过竞争DSP产品范围的处理性能;提供更低的功耗、成本和更高的存储效率。
  • 适合下一代嵌入式应用的16/32位结构。
  • 单核完成控制、信号和多媒体处理。
  • 通过动态电源管理进行信号处理或电源消耗的性能调节。代码和管脚兼容的产品线。
  • 1,500 MIPS低于5美金,扩展了其在多种终端产品中的工程开发。
  • 具有竞争DSPs*双倍性能和一半的功耗,允许指标突破和新的应用。
  • 通过多个工具链和操作系统的支持,可在千百种设计里迅速采用。
  • 提升了开发者的生产力。
  • 强大的软件开发环境和内核性能满足较小优化需求。
  • 广泛的第三方合作伙伴减轻了风险。
  • 业界领先的开发工具、实时操作系统、软件提供商和系统集成伙伴的支持。

 

更多信息: