记录产品

ADI公司通过数据系统产品和服务,为全球政府和行业设计制造高性能的数据采集和存储系统并提供及时支持。

联系我们

欲了解有关记录产品的更多信息,请联系销售或技术支持部门:recording.products@analog.com

model-820820型记录仪提供一种可扩展的架构,支持遥测、武器测试、航空航天、军事和情报收集等多种应用。 820型记录仪集成了包括高速记录、高通道容量、直观的用户界面、网络连接以及多种存储和归档选项在内的标准特性,为用户提供一种可配置的记录仪,从而满足大量数据采集和存储要求。


查看820型记录仪手册



特性:


  • 多个通道
  • 每机壳最多支持38路异步通道
  • 同步多个机壳,可提供更高的通道数
  • 支持各种信号类型
  • PCM - 最高160 Mbps
  • 模拟高达24 MSps(10 KHz至10 MHz)
  • IRIG时间A、B和G
  • 语音/辅助
  • 视频
  • 多个机壳选件 – 实验室型、坚固耐用型和便携型
 
  • 基于标准
  • IRIG 106第10章数据格式
  • Windows® NTFS文件系统
  • Windows®网络连接
  • 实时数据分配和归档
  • 远程控制
  • 存储量大
  • 硬盘驱动器或固态存储模块
  • 将数据归档到标准的计算机外设中

model-800920型记录仪是一个集成式记录系统,能够采集和存储宽带模拟/中频(IF)信号,适合包括军事、商业和政府在内的多种记录应用。920型记录仪结合了宽带模拟/IF信号、时间码数据和辅助/语音数据,并将数据记录在大量数据驱动器上。记录后,数据可用于重现、归档或网络分发。920型记录仪具有回送功能,用于实时监控模拟数据流,集成了播放传送模式。


  • Windows操作系统
  • NTFS文件系统
  • 同步多个机壳,可提供更高的通道数
  • 硬盘驱动器或固态存储器
  • 触摸屏显示器,易于使用
  • 网络连接
    • 远程控制
    • 数据卸载和归档
  • 将数据归档到标准外设中
  • 可配置IF中心频率
  • 可配置基带带宽
 
  • 传送模式
    • 按设定重现所记录的数据以便进行分析
    • 无缝循环
  • 环路记录
    • 循环缓冲操作,以便进行连续记录
  • 时间码通道
    • IRIG A、B或G
    • 按时间搜索和传送数据
  • 语音标注/辅助通道

用于单通道16 MHz或双通道8 MHz记录/重现。DTR-16型记录仪采用商用成品S-VHS ST-120盒式磁带,通过前方的装带升降装置自动装入。DTR-16可稳定重现所记录的数据。两个辅助通道可用于时间码、事件标记或标注。


  • 带宽:16 MHz
  • TBE 10 ns
  • 信号与均方根噪声比:34 dB(峰值至峰值)
  • 记录16 MHz单通道或8 MHz双通道
  • 采用商用S-VHS ST-120磁带
 
  • 记录两个同步CEPT-1或-2信号(可选)
  • 重量小于25磅。
  • 适合标准19英寸机架
  • IEEE-488或串行RS-422、RS-232控制接口
  • 两个辅助纵向通道,用于时间或事件编码和语音标注

扩展了DTR-8E的性能,在8 MHz宽带通道上最高可记录八个独立的模拟信号。应用时分多路复用,以便将多个异步或同步模拟信号合并到由DTR-8E记录的复合模拟信号中。回放信号通过TDM来重建各通道的各个模拟信号。


  • 前面板操作和尺寸匹配DTR-8E和DTR-16
  • 电路板可拆
  • 扩展DTR-8E和DTR-16的特性
 
  • IEEE-488、RS-232、RS-422接口
  • 可选TDM前面板仿真器软件,用于远程操作

多路复用器/解复用器可配合DTR-16模拟记录仪/再生器使用。DM-D8具有两个宽带模拟接口,可连接至记录仪的两个8 MHz宽带输入和输出。在16 MHz带宽范围内提供八个独立的模拟信号。可单独控制四个双通道输入/输出卡,以便在记录过程中通过选择不同的通道/带宽组合实现广泛的应用。内置旁路特性,可提供更大的灵活性,以便记录两个8 MHz或一个16 MHz通道,而线缆不会发生变化。


  • 前面板操作和尺寸匹配DTR-8E和DTR-16
  • 电路板可拆
 
  • 扩展DTR-8E和DTR-16的特性
  • IEEE-488、RS-232、RS-422接口

S-VHS数据磁带


通过认证、干净和消磁

ST-160(每盒10个)

通过认证的数据磁带经过了严格的测试,可确保清洁度并较大程度地减少数据丢失。每盒磁带经认证不存在缺陷,用于数字盒式记录仪时可能会导致数据错误。磁带由广播质量高的S-VHS介质制成。出于额外的数据保护,磁带包装在高强度的塑料盒中。


宽带磁带


宽带磁带可用于DTR系列宽带记录仪/再生器中,属于高质量S-VHS磁带,提供较佳的DTR生产线性能。每盒包含10个宽带磁带。


磁带卷


½英寸x 10½,14英寸铝制
1英寸x 10½,14英寸铝制
1英寸x 10½英寸玻璃


Tape Media