APEC 2019 APEC是行业领先的功率电子器件展会。敬请参加3月15-19日在新奥尔良举办的这一盛会,了解我们功能强大的Power by Linear™新产品和解决方案。届时将展示我们在5G、数据中心、汽车电气化和自主系统等各种应用领域的电源技术产品。欢迎光临947展台,与我们的电源专家交谈或观看现场演示。

我们的演示预览

汽车USB-C PD降压-升压电源

欢迎来了解我们用于汽车USB-C PD电源的4开关降压-升压转换器和不同尺寸的高功率Type-C充电器,并以不同功率级为来宾的器件充电,以展示我们的电路板如何工作。了解ADI如何解决功耗、排放、散热和尺寸问题,这些问题会影响未来车辆中USB Type-C充电器的汽车电源应用。

用于汽车LiDAR、预升压和通用电源的高压升压转换器

工程师始终面临着提供简单的紧凑设计,以适应狭小的空间并满足EMC要求的挑战。本演示展示LT8365LT8331关稳压器如何满足升压、SEPIC或反相拓扑中的这些要求,同时提供高效率和低EMI。还将展示同步单芯片升压稳压器。

采用组件封装技术的800A (100A x 8) uModule稳压器

此项演示将展示从封装顶部、四侧和底部更快冷却高功率µModule稳压器的封装创新成果。LTM4700是一款集成PMBus I2数字接口的双路输出50A、单通道100A器件,封装尺寸为11.9 x 22 x 7.87mm。市场应用领域包括数据中心、FPGA、ASIC、GPU、PCIe板、医疗、工业以及测试和测量设备。

超低噪声、超高PSRR LDO

ADI的LT3042/3045/3093/3094系列具有超低输出噪声和超高PSRR性能,可直接为一些噪声敏感性应用供电,同时对开关转换器的输出进行后置调节,无需体积庞大的滤波器件。亲眼见证并比较LT3045与传统低噪声LDO的输出噪声性能,并查看显示屏上的其他低噪声LDO演示板。

高电流PSM负载点转换器

参观ADI展台,看看数据中心和电信应用如何利用具有高密度、高效率和小尺寸的极高电流、高相位数(8相)解决方案。

单芯片降压-升压转换器

单芯片降压-升压转换器适合输入电压高于、低于或等于输出电压的各种应用。ADI提供丰富的降压-升压解决方案产品组合。应用领域包括工业、汽车、通信等。欢迎光临ADI展台,了解我们的解决方案如何解决您的应用问题。

采用3x3 LQFN封装的小型5V、12A降压转换器和低功耗无线电池充电器解决方案

来看看小封装中集成的诸多功能。LTC33XX低压(5V)降压系列器件非常适合光学和汽车市场领域,输出电流最高可达12.5A。同时,我们的无线电池充电演示证明其简单易用,并且小尺寸设计可以无缝集成到医疗健康和物联网应用中。

高效率48V/54V总线转换器解决方案

见证功率水平超过1kW的ADI高功率密度解决方案,适合电信和数据中心市场领域/应用。这些成熟的解决方案具有高效率以及高功率密度特性,我们重点介绍了几个48V/54V总线转换器解决方案。