中文数据手册
本期主打 --- ADI参考电路合集 (第3册) 本书主要介绍由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的参考电路。通过这些参考电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档,常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等院校师生进行电路设计的参考书。 |
![]() |
||
更多…… |
ADP5090: |
集成MPPT和电荷管理功能的 超低功耗升压调节器 | |
(中文版PDF, 869 KB) 新! | ||
ADP7142: |
40 V、200 mA、低噪声、 CMOS LDO线性稳压器 | |
(中文版PDF, 1,6 MB) 新! | ||
ADP7118: |
20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 | |
(中文版PDF, 1,3 MB) |
||
ADP7112: |
20 V、200 mA、低噪声 CMOS LDO线性稳压器 | |
(中文版PDF, 1,1 MB) |
||
ADP1606/ADP1607: |
2 MHz、同步升压 DC-DC转换器 | |
(中文版PDF, 721 KB) |
||
ADP1740/ADP1741: |
2A、低输入电压、低压差线性调节器 | |
(中文版PDF, 832 KB) |
||
ADP1870/ADP1871: |
具有恒定导通时间和谷值电流模式的同步降压控制器 | |
(中文版PDF1, 573 KB) |
||
ADP150: |
ADP150:超低噪声、150mA CMOS线性调节器 | |
(中文版PDF1, 712 KB) |
||
ADP2116: |
双通道3A/单通道6A、可配置同步降压DC-DC调节器 | |
(中文版PDF1, 973 KB) |
||
ADP5022: |
内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器 | |
(中文版PDF, 910 KB) |
||
ADP2300/ADP2301: |
1.2 A、20 V,700 kHz/1.4 MHz、异步降压调节器 | |
(中文版PDF, 985 KB) |
||
ADP2118: |
3 A 1.2 MHz/600 kHz高效率同步降压DC-DC调节器 | |
(中文版PDF1, 153 KB) |
||
ADP2108: |
紧凑型、600mA、3MHz、降压DC-DC转换器 | |
(中文版PDF1, 238 KB) |
||
ADP2503: |
600mA,2.5MHz降压-升压式DC-DC转换器 | |
(中文版PDF2, 232 KB) |
AD7405: |
集成LVDS接口的16位隔离式-型调制器 | |
(中文版PDF, 567 KB) 新! | ||
AD7175-2: |
24位、250 kSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20 µs,具有真轨到轨缓冲器 | |
(中文版PDF, 1,11 MB) | ||
AD7982: |
18位、1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC,采用MSOP/QFN封装 | |
(中文版PDF, 3,49 MB) | ||
AD7192: |
内置PGA的4.8 kHz、超低噪声、24位∑-∆型ADC | |
(中文版PDF, 2,96 MB) |
||
AD5791: |
1ppm、20位、±1 LSB INL、 电压输出DAC | |
(中文版PDF, 1,016 KB) |
||
AD8236: |
40 μA微功耗、 零交越失真仪表放大器 | |
(中文版PDF, 580 KB) |
||
AD9229: |
4通道、12位、50/65 MSPS、 串行LVDS、3 V ADC | |
(中文版PDF, 1,193 KB) |
||
AD5380: |
40通道、3V/5V单电源、14位电压输出DAC | |
(中文版PDF, 846 KB) |
||
AD5381: |
40通道、3 V/5 V单电源、12位电压输出DAC | |
(中文版PDF, 852 KB) |
||
AD7879/AD7889: |
低电压触摸屏控制器 | |
(中文版PDF, 819 KB) |
||
AD8638/AD8639: |
16V自稳零、轨到轨输出运算放大器 | |
(中文版PDF, 728 KB) |
||
AD421: |
AD421:环路供电型4 mA-20 mA DAC | |
(中文版PDF, 964 KB) |
||
AD5372/AD5373: |
32通道、16/14位、串行输入、电压输出DAC | |
(中文版PDF, 683 KB) |
||
AD9222: |
8通道、12位、40/50/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC | |
(中文版PDF2, 437 KB) |
||
AD9923A: |
CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器 | |
(中文版PDF1, 981 KB) |
||
AD9957: |
内置18位I/Q数据路径和14位DAC的1 GSPS正交数字上变频器 | |
(中文版PDF1, 680 KB) |
||
AD2S80A: |
分辨率可变的单芯片旋变数字转换器 | |
(中文版PDF, 698 KB) |
||
AD5382: |
32通道、3 V/5 V单电源、14位电压输出DAC | |
(中文版PDF, 893 KB) |
||
AD5750/AD5750-1: |
电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用 | |
(中文版PDF, 831 KB) |
||
AD7610: |
16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC | |
(中文版PDF, 883 KB) |
||
AD8253: |
10MHz、20V/s、G=1、10、100、1000 iCMOS可编程增益仪表放大器 | |
(中文版PDF, 710 KB) |
||
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: |
集成冷结温度补偿的精密热电偶放大器 | |
(中文版PDF, 712 KB) |
||
AD5040/AD5060: |
14/16位VOUT nanoDAC™转换器,SPI接口,2.7V至5.5V,采用SOT-23封装 | |
(中文版PDF, 811 KB) |
||
AD8137: |
低成本、低功耗差分ADC驱动器 | |
(中文版PDF, 975 KB) |
||
AD9233: |
12位, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS,18V模数转换器 | |
(中文版PDF1, 285 KB) |
||
AD7792/AD7793: |
3通道、低噪声、低功耗、16/24位Σ-ΔADC内置片内仪表放大器和基准电压源 | |
(中文版PDF, 598 KB) |
||
AD8541/AD8542/AD8544: |
通用型CMOS轨到轨放大器 | |
(中文版PDF, 418 KB) |
||
AD8628/AD8629/AD8630: |
零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 | |
(中文版PDF, 513 KB) |
||
AD5412/AD5422: |
单通道、12/16位串行输入内置电流源和电压输出DAC | |
(中文版PDF1, 053 KB) |
||
AD7682/AD7689: |
16位、4/8通道250kPSP PulSAR ADC |
|
(中文版PDF, 748 KB) |
||
AD8605/AD8606/AD8608: |
精密、低噪声、COMS轨到轨输入/输出运算放大器 | |
(中文版PDF1, 460 KB) |
||
AD5933: |
1 MSPS、12位阻抗转换器和网络分析仪 | |
(中文版PDF, 790 KB) |
||
AD6655: |
中频分集接收器 | |
(中文版PDF1, 851 KB) |
||
AD7671: |
16位、1MSPS CMOS ADC | |
(中文版PDF, 655 KB) |
||
AD7760: |
AD7760:24位、2.5MSPS、100dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲 | |
(中文版PDF1, 114 KB) |
||
AD8226: |
宽电源电压范围i、轨到轨输出仪表放大器 | |
(中文版PDF, 640 KB) |
||
AD8276/AD8277: |
低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器 | |
(中文版PDF, 845 KB) |
||
AD9776A/AD9778A/AD9779A: |
双通道12/14/16位1GSPS数模转换器 | |
(中文版PDF, 994 KB) |
||
AD5410/AD5420: |
单通道、12/16位、串行输入4mA至20mA 电流源DAC | |
(中文版PDF, 910 KB) |
||
AD5764: |
完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC | |
(中文版PDF, 676 KB) |
||
AD7606/AD7606-6/AD7606-4: |
8/6/4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC | |
(中文版PDF, 887 KB) |
||
AD9789: |
14位、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力 | |
(中文版PDF1, 278 KB) |
||
AD8280: |
锂电子电池安全监控器 | |
(中文版PDF, 612 KB) |
||
AD7266: |
差分/单端输入、双核2 MSPS、12位、3通道SAR ADC | |
(中文版PDF, 751 KB) |
||
AD2S1210: |
分辨率可变、10位至16位RD转换器,内置参考振荡器 | |
(中文版PDF, 708 KB) |
||
AD7794/AD7795: |
6通道、低噪声、低功率24/16位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源 | |
(中文版PDF, 690 KB) |
||
AD7190: |
4.8 kHz超低噪声24位Σ-Δ ADC,内置PGA | |
(中文版PDF, 722 KB) |
||
AD7656-1: |
250KSPS、6通道、同时采样双极性16位ADC | |
(中文版PDF, 792 KB) |
||
AD9910: |
1GSPS,14 bit,3.3 V CMOS直接数字频率合成器 | |
(中文版PDF1, 959 KB) |
||
AD7294: |
集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统 | |
(中文版PDF1, 188 KB) |
||
AD8221: |
精密仪表放大器 | |
(中文版PDF1, 732 KB) |
||
AD620: |
低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围为1至10000 | |
(中文版PDF, 740 KB) |
ADA4805-1/ADA4805-2: |
0.2 V/°C失调漂移、105 MHz低功耗、低噪声、轨到轨放大器 | |
(中文版PDF, 1,6 MB) 新! | ||
ADA2200: |
同步解调器和可配置模拟滤波器 | |
中文版PDF, 793 kB) 新! | ||
ADA4800: |
低功耗、高速CCD缓冲放大器 | |
(中文版PDF, 1,90 MB) | ||
ADA4817: |
低噪声、1 GHz FastFET运算放大器 | |
(中文版PDF, 678 KB) |
||
ADA4932-1/ADA4932-2: |
低功耗差分ADC 驱动器 | |
(中文版PDF1, 655 KB) |
||
ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4: |
低成本、高速、轨到轨输出运算放大器 | |
(中文版PDF, 553 KB) |
||
ADA4941-1: |
单电源、差分18位ADC驱动器 | |
(中文版PDF, 825 KB) |
||
ADA4891-1_ADA4891-2_ADA4891-3_ADA4891-4: |
低成本CMOS、高速、轨到轨放大器 | |
(中文版PDF, 697 KB) |
||
ADA4891-1/4891-2: |
低成本CMOS、高速、轨到轨放大器 | |
(中文版PDF, 612 KB) |
ADuC7121: |
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI MCU | |
(中文版PDF, 1,9 MB) 新! | ||
ADuC7060/ADuC7061: |
低功耗、精密模拟、微控制器、 双- ADC、Flash/EE、ARM7TDMI | |
(中文版PDF, 2,1 MB) 新! | ||
ADuC7060/ADuC7061: |
低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC、Flash/EE、ARM7TDMI | |
(中文版PDF1, 415 KB) | ||
ADuC7060/ADuC7061: |
低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC(硅片异常) | |
(中文版PDF1, 627 KB) |
||
ADuC7036: |
汽车系统集成精密电池传感器 汽车系统集成精密电池传感器(硅片异常) |
|
(中文版PDF, 1,3 MB) (中文版PDF, 724 KB) |
||
ADUC7019/702X:系列 |
精密模拟微控制器 | |
(中文版PDF1, 362 KB) |
||
ADuCM350: |
16位精密、低功耗片上计量仪,内置Cortex-M3和连接能力 | |
(中文版PDF, 980 KB) |
OP184/OP284/OP484: |
精密轨到轨输入和 输出运算放大器 | |
(中文版PDF, 1,0 MB) 新! | ||
OP2177: |
OP2177:精密低噪声、低输入偏置电流运算放大器 | |
(中文版PDF1, 668 KB) | ||
ADXL345: |
3轴,± 2g/ ± 4g/ ± 8g/ ± 16g数字加速度计 | |
(中文版PDF, 875 KB) | ||
ADM2582E/ADM2587E: |
提供±15 kV ESD保护的信号与电源隔离RS-485收发器 | |
(中文版PDF, 586 KB) |
ADAU1361: |
集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器 | |
(中文版PDF, 979 KB) | ||
ADV3221/ADV3222: |
800 MHz、4:1模拟多路复用器 | |
(中文版PDF, 675 KB) | ||
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: |
低功耗、芯片级、10 位标清/高清视频编码器 | |
(中文版PDF2, 513 KB) | ||
ADIS16220: |
可编程数字振动传感器 | |
(中文版PDF, 649 KB) | ||
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425: |
高精度、低噪声、2.048 V/2.500 V/3.00 V/5.00 V XFET®基准电压源 | |
(中文版PDF, 633 KB) | ||
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: |
超低噪声LDO XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 | |
(中文版PDF, 550 KB) | ||
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045: |
精密、微功耗、分流模式基准电压源 | |
(中文版PDF, 633 KB) |
ADAU1361: |
集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器 | |
(中文版PDF, 979 KB) | ||
ADV3221/ADV3222: |
800 MHz、4:1模拟多路复用器 | |
(中文版PDF, 675 KB) | ||
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: |
低功耗、芯片级、10 位标清/高清视频编码器 | |
(中文版PDF2, 513 KB) | ||
ADIS16220: |
可编程数字振动传感器 | |
(中文版PDF, 649 KB) | ||
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425: |
高精度、低噪声、2.048 V/2.500 V/3.00 V/5.00 V XFET®基准电压源 | |
(中文版PDF, 633 KB) | ||
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: |
超低噪声LDO XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 | |
(中文版PDF, 550 KB) |