Abstract
该参考设计(RD)利用表贴元件改善低压RF非线性功率放大器(PA)输出匹配电路,RD采用MAX2240功率放大器,设计满足Bluetooth®、HomeRF和802.11标准。
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师们在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们能为新的射频工程设计提供一个起点。它们不作为评估测试工具。 |
更多信息:

目的:采用表面贴装集总元件改善2.45GHz低电压射频(RF)非线性功率放大器(PA)的输出匹配网络。
MAX2240是一个2.45GHz非线性RF功率放大器,该功率放大器的输出匹配最初由输出传输线和一个并联的滑动电容构成。一段开路的短截线也是匹配电路的一部分。在MAX2240输出匹配网络的新方案中取消了开路短截线,取而代之的是一个电容串联一个电感线圈并接地,改善了原有设计。VCC = 3.3V、POUT = 19dBm时,这些元件决定了输出功率、电源电流和二次谐波。
MAX2240专为2.4GHz至2.5GHz频段的应用设计,符合Bluetooth、HomeRF、802.11标准以及其它FSK调制系统的要求。它具有高达+20dBm的输出功率、2位数字功率控制的四级输出和50Ω集成输入匹配。其它的特性包括:低于105mA的工作电流、0.5mA的低功率关断电流、+2.7V至+5V单电源工作。MAX2240可提供UCSP™封装。
指标符合Matrix版本1.0规范
测试条件:
VCC = 3.3V
POUT = +19dBm
温度 = 室温
输入输出连结器采用了各种等级的功率
Frequency
|
PIN
|
ICC
|
Second-order
harmonic
|
Third-order
harmonic
|
||
GHz
|
dBm
|
mA
|
dBm
|
dBm
|
dBm
|
dBm
|
2.4
|
-0.8
|
105
|
-26
|
-15
|
-14.5
|
NA
|
2.45
|
0.0
|
103
|
-23
|
-15
|
-14.8
|
NA
|
2.5
|
0.6
|
102
|
-21
|
-15
|
-14.7
|
NA
|
- 电容:1.1pF, Murata, GRM36C0G1r1B50
- 电感:1.0nH, Murata, LQP10A1N0C00
测试设备列表
谱分析仪:HP8562EC x1
信号源:E4433B ESG-D
RF功率表:HP 438A
RF功率传感器:HP 8482
电路修正描述版本1.0
- 移开MAX2240的输出匹配网络的开路短截线
- 并联一组串行连结的电容和电感至地
- 电容:1.1pF, Murata, GRM36C0G1r1B50
- 感:1.0nH, Murata, LQP10A1N0C00
- 更多内容请参看示意图
示意图
Schematic (PDF, 131kB)