Abstract
本应用笔记分别介绍了DAB和T-DMB标准在数字音频广播、手机电视和音乐设备中的应用,并给出了利用MAX2170/MAX2171调谐器构成的DAB/T-DMB接收机设计。
引言
数字音频广播(DAB)是欧洲、亚洲和加拿大地区使用的欧洲数字音频广播标准。DAB定义用于移动、固定和便携接收机;T-DMB (陆地数字多媒体广播)是韩国用于移动电视和音乐设备的标准。T-DMB采用了DAB标准的RF指标。RF广播在VHF-III波段和L波段采用码分正交频分复用(COFDM)编码。MAX2170/MAX2171¹ DAB/T-DMB调谐器将所要求的RF广播信道的信号变频到低IF,提供给解调器。
利用MAX2170/MAX2171调谐器构建DAB/T-DMB接收机
图1所示是一个基于MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器和解调器/解码器的DAB/T-DMB接收机典型电路。调谐器将RF输入信号下变频至2.048MHz低IF输出。该低IF信号送入解调器,经过ADC采样、解调和解码。解调器输出为MPEG-2传输流(TS)。
集成调谐器覆盖了168MHz至230MHz和1452MHz至1492MHz (VHF-III和L波段)输入频率范围。单天线输入馈入RF IN连接器,连接器提供VHF和L波段滤波通道。VHF跟踪滤波器可以使距离产生的阻塞效应降至最小。同样,采用低损耗、固定通带的陶瓷带通滤波器抑制L波段的阻塞效应。集成通带可调VHF跟踪滤波器非常必要,因为VHF波段要求更宽的频带。可通过RF开关选择VHF或L波段通道,并且可以在RF VGA中调节RF增益。随后,调谐器直接将RF信号变频到基带信号,并将其重新调制为一个对称的低IF输出,中心频率为2.048MHz。这种架构可以利用基带内部集成的低通滤波器进行滤波,从而省去了IF SAW滤波器。虽然可以使用解调器控制RF VGA,但大多采用集成功率检测进行控制。由解调器控制其低IF VGA。
MAX2170/MAX2171 VCO架构为COFDM应用优化了近端和宽带相位噪声,非常适合对1kHz相位噪声和宽带相位噪声敏感的应用。FM接收同样可以使用集成滤波器,只需将覆盖频率范围设置在87MHz至108MHz。
MAX2170和MAX2171的唯一区别在于其缓冲的参考时钟振荡器输出频率。MAX2170参考时钟输出频率与晶体频率一致;而MAX2171的参考时钟输出频率是晶体频率的1/3。这两个参考时钟输出频率选项为解调器的选择提供了便利。24.576MHz晶体频率或其分频后的时钟通常用于DAB解调系统。选用一个典型值为8.192MHz (24.576MHz/3)的ADC采样时钟可以在满足奈奎斯特标准裕量和降低功耗之间达到较好的平衡。
详细图片(PDF, 262kB)
图1. 利用MAX2170/MAX2171构建DAB/T-DMB的系统框图
系统指标²
所有接收机指标均在Viterbi解码后的BER ≤ 10-4条件下测得。
Parameter | Condition | DAB Standard | Notes |
Operating Frequency Range (MHz) | VHF-III | 174 to 240 | — |
L-band | 1452 to 1492 | — | |
Sensitivity (dBm) | — | ≤ -81 | 1 |
Maximum Input Power (dBm) | VHF-III | ≥ -10 | 2 |
L-band | ≥ -25 | 3 | |
Adjacent Channel Selectivity (dB) (Adjacent DAB Channel) | — | ≥ 30 | — |
Far-Off Selectivity (dB) (Unwanted FM Channel at > 5MHz Offset) | — | ≥ 40 | — |
注2:应用于一个移动接收机。在固定接收机和便携接收机中,要求被分别降至-15dBm和-20dBm。
注3:适用于所有接收机:移动、固定和便携式。
图2所示为DAB RF信号在1.536MHz带宽内的传输,信道间隔为1.712MHz。这里给出了推荐的信道图。某些信道会略微偏移,从而允许用于B/PAL/NICAM电视发射机覆盖的低频邻近信道区域。加拿大有一个与L波段频率略有差异的波段,包含23个信道,但在频段边缘具有一个208kHz保护区和一个48kHz保护区。
图2. DAB RF信号频率规划
参考文献
¹MAX2170/MAX2171数据资料
²BS EN 50248:2001: "Characteristics of DAB receivers"