Abstract
本应用笔记介绍了一种简单的低成本方案,将同步信号添加到标清视频信号的绿色通道。
有些视频应用中,信号源输出RGB信号以及复合同步信号,RGB信号本身不包括视频同步。在接收器端,一些低成本视频解码器没有单独的复合同步输入,它们只接受视频信号本身的同步头。因此,在这种应用中需要把同步信号添加到绿色通道,提供一个“绿色同步”电路。
本文介绍了一种简单的低成本方案,将复合同步添加到标清视频信号的绿色通道。图1所示电路采用MAX9589将复合同步信号添加到绿色通道,在每个输出端生成标准的RGB信号。例如,考虑到具有75Ω终端电阻的视频信号源具有0.7VP-P的绿色信号输入和0.3V的复合同步信号,图1中,MAX9589之后的绿色通道输出信号为1VP-P。对于信号源产生的0.7VP-P R、B输入信号,经过MAX9589之后的输出信号为0.7VP-P。
该应用中,选择使用MAX9589具有一个优势,MAX9589可以作为视频解码器前端的抗混叠滤波器,有助于改善视频信号质量。
图1. 绿色同步电路原理图
图2. 图1电路的输入和输出波形