FPGA和处理器兼容参考设计

ADI使客户可以更轻松地将ADI的高速精密数据转换器、传感器、RF IC和其它器件与FPGA和微处理器连接。我们与行业领先供应商合作,以简化FPGA系统设计为目标,不断开发完整的参考设计方案和工具,例如HDL代码、器件驱动、参考项目实例,从而快速完成原型制作、缩短开发时间。

为高端FPGA和μProcessor供电时面临的三大设计挑战

ADI Guneet Chadha探讨当内核电压不断降低时,电源管理解决方案要解决的三大设计挑战。

FPGA 解决方案

Intel Altera LogoADI公司与Altera和Altera战略伙伴紧密合作,为您提供经过认证和测试的FPGA和CPLD系统解决方案。在这里列出了一些方便您选择Altera认证解决方案的有用工具。查看解决方案 >


Xilinx LogoADI公司与Xilinx和Xilinx战略伙伴紧密合作,共同开发经过验证的Xilinx系统解决方案。在这里列出了一些方便您进行设计工作的有用工具。查看解决方案 >

微处理器

ADI公司与恩智浦(飞思卡尔)和恩智浦(飞思卡尔)战略伙伴紧密合作,为您提供经过认证和测试的处理器系统解决方案。在这里列出了一些方便您选择恩智浦认证解决方案的有用工具。查看解决方案 >

片上系统(SoC)处理器

Ambarella LogoADI公司与Ambarella和Ambarella战略伙伴紧密合作,为您提供经过认证和测试的片上系统处理器的系统解决方案。您可在此处找到众多有用的工具,帮助您选择Ambarella认证解决方案。查看解决方案 >

相关视频

通过PMBus监测、监控和精确调整电源

ADI Guneet Chadha探讨电源系统管理(PSM)如何通过PMBus数字接口精确地调整负载点或电源,以满足严格的容差要求。

对Intel Arria ARM Cortex 20nm SoC FPGA上的8个供电轨排序

ADI Guneet Chadha探讨电源系统管理(PSM)如何确定Intel Arria ARM Cortex 20nm SoC FPGA上8个电源的时序或按照预定顺序开启各电源。

动态调整Xilinx FPGA收发器电源1V±0.25%

ADI Guneet Chadha演示如何使用电源系统管理使FPGA内核或I/O(例如:高速收发器)的电源输出电压(1V)保持在很小的容差范围内(0.25%)。还显示了“如何确定电源裕量”。

通过精确地降低恩智浦μP的内核电压较大限度提高效率

ADI Guneet Chadha演示如何通过PMBus改变Arm Cortex μP内核电压,实现效率最大化。当最终硅芯电压从最初预期值改变时,此信息很有用。

支持

EngineerZone中文技术论坛支持社区

需要技术支持?访问含有众多讨论话题的20多种产品社区,其中包括 FPGA

ADI 公司合作伙伴计划

Partners合作伙伴——ADI 公司合作伙伴计划提供寻求在各种市场和行业领域提供设计项目协助的合作伙伴列表。我们合作伙伴的硬件和软件以及专家设计服务,能够帮您找到解决方案来满足您的设计需求和攻克挑战难题。

了解有关合作伙伴计划的更多信息